(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式) 均等荷重650/1000kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式) 均等荷重650/1000kg

通常単価(税別)
769,504円
税込単価
846,454円

【特長】・上昇はバッテリー電動式で、より頻度の高い昇降作業に最適です・昇降スピ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • フォーク高さ 最低(mm):
    90
  • 詳細タイプ:
    トラバーリフト
  • モーター出力(kW):
    0.9
  • 車輪径(mm)前輪/後輪:
    70/200
  • 走行方式:
    手動式
  • フォーク寸法(mm):
    800
  • 標準装備:
    ステアリングハンドル
  • セット内容/付属品:
    充電器
  • 昇降方式:
    バッテリー上昇式
  • 充電時間:
    約8時間
  • 材質/本体:
    スチール
  • 材質/車輪:
    ウレタン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 車上渡しになります。 重量物ですのでご注意ください。

型番

ST100E-WN 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
フォーク高さ 最高(mm)
ハンドル
ジャバラ
ストローク(mm)
バッテリー
フォーク寸法(mm)スライド外幅
荷重中心距離(mm)
上昇時間(秒)
全高(mm)
上昇可能回数
質量(kg)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST100E-WN

1000
1590
1500
12V64Ah/5Hr×1
275~688
400
35
1967
38
331
-

1個

769,504( 846,454円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上昇はバッテリー電動式で、より頻度の高い昇降作業に最適です
・昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式ですので作業に応じた調整が可能です

・フォーク調整範囲内で干渉しない様にアーム幅を拡大しました
<ST100E-WN>
【用途】
・各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車、ライン内の作業台車として最適です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 車上渡しになります。 重量物ですのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式) 均等荷重650/1000kgの型番ST100E-WNのページです。
型番ST100E-WNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式) 均等荷重650/1000kg

ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式) 均等荷重650/1000kg

    ビシャモン 電動式リフト 1.2トンタイプ フット式

    ビシャモン 電動式リフト 1.2トンタイプ フット式

      ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式)

      ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式)

        ローハイシステムリフター(油圧ジャッキ式)

        ローハイシステムリフター(油圧ジャッキ式)

          テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラなし

          テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラなし

            ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式)

            ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式)

              リフトテーブルコティ LT-Fタイプ

              リフトテーブルコティ LT-Fタイプ

                ビシャモン テーブルリフト 3トン用 フット式

                ビシャモン テーブルリフト 3トン用 フット式

                  ゴールドリフター GLI パワータイプ

                  ゴールドリフター GLI パワータイプ

                    ビシャモン 電動式リフト 0.6トンタイプ フット式

                    ビシャモン 電動式リフト 0.6トンタイプ フット式

                      ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式) フット式

                      ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式) フット式

                        ビシャモン 電動式リフト 0.6トンタイプ

                        ビシャモン 電動式リフト 0.6トンタイプ

                          ビシャモン テーブルリフト 2トン用

                          ビシャモン テーブルリフト 2トン用

                            メーカー スギヤス スギヤス スギヤス トラスコ中山 トラスコ中山 スギヤス をくだ屋技研 スギヤス 東正車輛 スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス
                            通常価格 769,504円 749,796円 282,852円 84,900円 131,848円 277,276円 612,045円 604,635円 238,919円 568,043円 318,696円 537,058円 531,013円
                            通常出荷日 17日目   8日目   80日目   8日目   9日目~   8日目~   31日目   12日目   19日目~   8日目   11日目   8日目~   11日目~  
                            商品タイプ 移動式リフター - - - - - - - - - - - -
                            フォーク高さ 最低(mm) 90 - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ トラバーリフト - - - - - - - - - - - -
                            モーター出力(kW) 0.9 - - - - - - - - - - - -
                            車輪径(mm)前輪/後輪 70/200 - - - - - - - - - - - -

                            ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式) 均等荷重650/1000kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました