(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカ 片面使用型足場板STSH型 プレス式ノンスリップ加工

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:STSH-324
ピカ 片面使用型足場板STSH型 プレス式ノンスリップ加工 アシバイタ

通常単価(税別)
48,718円
税込単価
53,590円

【特長】・表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。・2点支持仕様です。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    仮設足場板
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 支持点数:
    2
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 厚さ(mm):
    48
  • 幅(mm):
    240

型番

STSH-324 解除

Loading...

商品情報を表示

STSH-324 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
トラスココード
質量(g)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STSH-324

3000
542-6847
8100.0
4989247345012

1個

48,718( 53,590円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。
・2点支持仕様です。
・裏面には滑り止めゴムが付いています。
【用途】
・建設現場向けの足場板。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピカ 片面使用型足場板STSH型 プレス式ノンスリップ加工の型番STSH-324のページです。
型番STSH-324に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカ 片面使用型足場板STSH型 プレス式ノンスリップ加工

ピカ 片面使用型足場板STSH型 プレス式ノンスリップ加工

    片面使用型足場板 STCR

    片面使用型足場板 STCR

      アルミ合金製足場板 ネオステージ NN型

      アルミ合金製足場板 ネオステージ NN型

        アルミ合金製足場板 ネオステージ NNS型

        アルミ合金製足場板 ネオステージ NNS型

          足場板 ADアルステージ(片面使用タイプ)

          足場板 ADアルステージ(片面使用タイプ)

            アルステージ AD/AS型

            アルステージ AD/AS型

              伸縮式足場板"スライドピット"

              伸縮式足場板"スライドピット"

                アルミ製長尺足場板(仮設工業会認定) ALT-CG

                アルミ製長尺足場板(仮設工業会認定) ALT-CG

                  エンドストッパー C型(仮設現場用墜落防止機材)

                  エンドストッパー C型(仮設現場用墜落防止機材)

                    足場板"アルステージ"(重量幅広タイプ)

                    足場板"アルステージ"(重量幅広タイプ)

                      Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク" 手すり

                      Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク" 手すり

                        スノコ式伸縮式足場板スライドステージ

                        スノコ式伸縮式足場板スライドステージ

                          Φ48.6mm 単管パイプ(4本)

                          Φ48.6mm 単管パイプ(4本)

                            メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション 長谷川工業 長谷川工業 長谷川工業 長谷川工業 長谷川工業 アルインコ コンドーテック 長谷川工業 Hoshin 長谷川工業 エスコ
                            通常価格 48,718円 10,817円 62,065円 29,781円 14,296円 8,239円 22,607円 9,028円 6,101円 71,455円 2,636円 30,689円 6,859円
                            通常出荷日 9日目   2日目   3日目~   3日目~   1日目~   3日目~   2日目~   4日目~   5日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 仮設足場板 仮設足場板 仮設足場板 仮設足場板 仮設足場板 仮設足場板 仮設足場板(伸縮タイプ) 仮設足場板 その他 仮設足場板 その他 仮設足場板(伸縮タイプ) 単管
                            最大使用質量(kg) 100 120 - 200 120 - 100 120 - 240 - 120 -
                            支持点数 2 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 アルミ合金 アルミ合金 - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 48 32 - - - - - - - - - - -

                            ピカ 片面使用型足場板STSH型 プレス式ノンスリップ加工のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            STSH-424
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g) JANコード

                            60,257円

                            ( 66,283円 )
                            1個 -

                            9日目

                            4000542-685510700.04989247345029

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました