(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S-TSC4-3817S32
スーパーTスロットカッタ 本体 ホルダー

スーパーTスロットカッタ 本体 S-TSC4-3817S32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
37,699円
税込単価
41,469円

【特長】・T溝加工用・低抵抗形・3次元形状チップの採用で切削性、切りくず排出性...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・T溝加工用です・スーパーエンドチッパー用チップを使用です・3次元形状チップの採用で切削性、切り屑排出性向上できます・2N+2Nの千鳥刃仕様です・外周逃げ角を大きくし、びびり対策です
  • 仕様2:
    ・切り屑落下防止機構を設け、切り屑排出性および本体剛性アップできます

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

S-TSC4-3817S32 解除

Loading...

S-TSC4-3817S32 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

S-TSC4-3817S32【特長】
・T溝加工用です。
・スーパーエンドチッパー用チップを使用です。
・3次元形状チップの採用で切削性、切り屑排出性向上できます。
・2N+2Nの千鳥刃仕様です。
・外周逃げ角を大きくし、びびり対策です。
・切り屑落下防止機構を設け、切り屑排出性および本体剛性アップできます。
【用途】
・一般鋼、炭素鋼、鋳鉄用。
【商品仕様】
・スーパーTスロットカッタ本体
・JANコード:4547328391329
・トラスココード:837-2798
・質量:0g
S-TSC4-4721S42【特長】
・T溝加工用です。
・スーパーエンドチッパー用チップを使用です。
・3次元形状チップの採用で切削性、切り屑排出性向上できます。
・2N+2Nの千鳥刃仕様です。
・外周逃げ角を大きくし、びびり対策です。
・切り屑落下防止機構を設け、切り屑排出性および本体剛性アップできます。
【用途】
・一般鋼、炭素鋼、鋳鉄用。
【商品仕様】
・スーパーTスロットカッタ本体
・JANコード:4547328391343
・トラスココード:837-2800
・質量:0g
S-TSC4-4318S42【特長】
・T溝加工用です。
・スーパーエンドチッパー用チップを使用です。
・3次元形状チップの採用で切削性、切り屑排出性向上できます。
・2N+2Nの千鳥刃仕様です。
・外周逃げ角を大きくし、びびり対策です。
・切り屑落下防止機構を設け、切り屑排出性および本体剛性アップできます。
【用途】
・一般鋼、炭素鋼、鋳鉄用。
【商品仕様】
・スーパーTスロットカッタ本体
・JANコード:4547328391336
・トラスココード:837-2799
・質量:0g
S-TSC4-3113S32【特長】
・T溝加工用です。
・スーパーエンドチッパー用チップを使用です。
・3次元形状チップの採用で切削性、切り屑排出性向上できます。
・2N+2Nの千鳥刃仕様です。
・外周逃げ角を大きくし、びびり対策です。
・切り屑落下防止機構を設け、切り屑排出性および本体剛性アップできます。
【用途】
・一般鋼、炭素鋼、鋳鉄用。
【商品仕様】
・スーパーTスロットカッタ本体
・JANコード:4547328391312
・トラスココード:837-2797
・質量:0g

型番リスト

型番
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-TSC4-3817S32

・一般鋼、炭素鋼、鋳鉄用・スーパーTスロットカッタ本体・JANコード:4547328391329・トラスココード:837-2798・質量:0g

1個

37,699( 41,469円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・T溝加工用
・低抵抗形
・3次元形状チップの採用で切削性、切りくず排出性向上
・2N+2Nの千鳥刃使用
・外周逃げ角を大きくし、びびり対策
・切りくず落下防止機構を設け、切りくず排出性および本体剛性アップ

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

S-TSC4-3817S32で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパーTスロットカッタ 本体の型番S-TSC4-3817S32のページです。
型番S-TSC4-3817S32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーTスロットカッタ 本体

スーパーTスロットカッタ 本体

    ヘプタミル 本体

    ヘプタミル 本体

      F3000シリーズ ポジティブミルネオストレートシャンク/F3042ASS

      F3000シリーズ ポジティブミルネオストレートシャンク/F3042ASS

        デカスミ

        デカスミ

          快削形アルファラジアスミル(シャンク)AR形

          快削形アルファラジアスミル(シャンク)AR形

            アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ

            アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ

              すみっこ

              すみっこ

                アルファボールプレシジョンF ABPFN形

                アルファボールプレシジョンF ABPFN形

                  アルファモジュラーミル ABPFM形

                  アルファモジュラーミル ABPFM形

                    アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 鋼シャンク ABP4F□□S□□L

                    アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 鋼シャンク ABP4F□□S□□L

                      PHC SS フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタストレートシャンクタイプ

                      PHC SS フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタストレートシャンクタイプ

                        アルファスーパーバーチカルミルASV形

                        アルファスーパーバーチカルミルASV形

                          アルファヘビーラジアスミルAHR形

                          アルファヘビーラジアスミルAHR形

                            メーカー ダイジェット ダイジェット オーエスジー 富士元工業 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 富士元工業 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 36,896円 33,935円 22,870円 30,375円 21,369円 24,311円 24,114円 12,203円 13,076円 19,455円 19,822円 18,256円 31,883円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            仕様1 ・T溝加工用です・スーパーエンドチッパー用チップを使用です・3次元形状チップの採用で切削性、切り屑排出性向上できます・2N+2Nの千鳥刃仕様です・外周逃げ角を大きくし、びびり対策です ・重切削・平面&形状加工用カッタです・切込み量5mmで1刃当りの送り量1mmが可能です・独自の7角形チップ使用、切削抵抗を大幅低減できます・炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼用 - - - - - - - - - - -
                            仕様2 ・切り屑落下防止機構を設け、切り屑排出性および本体剛性アップできます - - - - - - - - - - - -

                            スーパーTスロットカッタ 本体のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-TSC4-3113S32
                            S-TSC4-4318S42
                            S-TSC4-4721S42
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様3

                            36,896円

                            ( 40,586円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ・一般鋼、炭素鋼、鋳鉄用・スーパーTスロットカッタ本体・JANコード:4547328391312・トラスココード:837-2797・質量:0g

                            43,257円

                            ( 47,583円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ・一般鋼、炭素鋼、鋳鉄用・スーパーTスロットカッタ本体・JANコード:4547328391336・トラスココード:837-2799・質量:0g

                            42,510円

                            ( 46,761円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ・一般鋼、炭素鋼、鋳鉄用・スーパーTスロットカッタ本体・JANコード:4547328391343・トラスココード:837-2800・質量:0g

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました