(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遮熱シート スノーテックス・スーパークール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:STSC1818
遮熱シート スノーテックス・スーパークール シャネツシート スノーテックス スーパークール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,712円
税込単価
4,083円

【特長】・スノーテックスの物性強度を高めたハイグレード品・太陽光の幅広い波長域...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    養生シート
  • 形状:
    折りたたみタイプ
  • 厚さ(mm):
    0.3
  • 材質(本体):
    ポリエチレン(PE)
  • 材質(ハトメ):
    アルミニウム
  • 色詳細:
    パールホワイト/シルバー
  • ハトメピッチ(cm):
    90
  • 引張強度:
    縦950N/5cm、横850N/5cm

型番

STSC1818 解除

Loading...

商品情報を表示

STSC1818 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
JANコード
トラスココード
ハトメ数(個)
質量(g)
材質1
材質2
材質3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STSC1818

ホワイト
1.71×1.71
4962074011725
122-2976
8
630.0
シート:ポリエチレン(PE)
ハトメ:アルミニウム
周囲ロープ:ポリプロピレン

1個

3,712( 4,083円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スノーテックスの物性強度を高めたハイグレード品
・太陽光の幅広い波長域で高い反射率があり、特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。
・高い反射率があることで紫外線域の吸収率が非常に低い為、シート自体の劣化が抑制されることにより高い耐候性があります。
【用途】
・屋外での長期使用の遮熱カバーに。
・農業用のハウス天幕材に。
・各種カバーや間仕切り等に。
【材質】
・シート:ポリエチレン(PE)
・ハトメ:アルミニウム
・周囲ロープ:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

遮熱シート スノーテックス・スーパークールの型番STSC1818のページです。
型番STSC1818に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遮熱シート スノーテックス・スーパークール

遮熱シート スノーテックス・スーパークール

    遮熱シート スノーテックス・クール

    遮熱シート スノーテックス・クール

      最軽量ホワイトシート 3.6m×5.4m

      最軽量ホワイトシート 3.6m×5.4m

        ブラックシート #2500

        ブラックシート #2500

          スノーテックス1100 1.8×50m

          スノーテックス1100 1.8×50m

            Zシート BLUE

            Zシート BLUE

              #3000クロス 1.8m幅×100m

              #3000クロス 1.8m幅×100m

                防水ブルーシート

                防水ブルーシート

                  多目的EVAシート

                  多目的EVAシート

                    ブルーシート アルファーシート #1500

                    ブルーシート アルファーシート #1500

                      ブルーシート#2200

                      ブルーシート#2200

                        アルミ遮熱シート 吸着タイプ

                        アルミ遮熱シート 吸着タイプ

                          ホワイトシート #2500

                          ホワイトシート #2500

                            メーカー 萩原工業 萩原工業 ユタカメイク 萩原工業 萩原工業 萩原工業 萩原工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 萩原工業
                            通常価格 3,276円 3,130円 1,153円 1,161円 24,411円 2,334円 46,302円 660円 1,946円 2,056円 1,243円 1,390円 1,104円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   6日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 養生シート 養生シート - - デザインシート - - ブルーシート ブルーシート ブルーシート - - カラーシート
                            形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - - ロールタイプ - - 折りたたみタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ - - 折りたたみタイプ
                            厚さ(mm) 0.3 0.19 0.1 0.18 0.19 - - 0.18 0.8 0.11 0.16 - 0.18
                            材質(本体) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - - ポリエチレン(PE) - - - - - - - ポリエチレン(PE)
                            材質(ハトメ) アルミニウム アルミニウム - - - - - - - - - - アルミニウム(内径12mm)

                            遮熱シート スノーテックス・スーパークールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            STSC1827
                            STSC2736
                            STSC3654
                            STSC5472
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード ハトメ数(個) 質量(g) 材質1 材質2 材質3

                            3,276円

                            ( 3,604円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ホワイト1.71×2.614962074011732122-298410950.0シート:ポリエチレン(PE)ハトメ:アルミニウム周囲ロープ:ポリプロピレン

                            6,357円

                            ( 6,993円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ホワイト2.62×3.514962074011749122-2977141860.0シート:ポリエチレン(PE)ハトメ:アルミニウム周囲ロープ:ポリプロピレン

                            11,041円

                            ( 12,145円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ホワイト3.52×5.314962074011756122-2979203710.0シート:ポリエチレン(PE)ハトメ:アルミニウム周囲ロープ:ポリプロピレン

                            14,163円

                            ( 15,579円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            その他5.29×7.114962074011763122-2982287400.0シート:ポリエチレン(PE)ハトメ:アルミ(内径12mm)周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)

                            ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました