(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-6-0.5X型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-6-0.5X型

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
69,895円 68,336円
税込単価
76,885円 75,170円

【特長】・小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。・オールス...

詳細情報を確認する

  • 取付口(エア・液体):
    Rp1/8
  • 液体噴出量(ml/min):
    0~62
  • トラスココード:
    732-1643
  • 質量(g):
    240.000
  • 材質1:
    バネ・継手:SUS304●その他:SUS303
  • ノズル径(mm):
    0.5
  • 最大パターン開き(mm):
    260
  • 平均粒径(μm):
    28

(i)ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

型番

STS-6-0.5X 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STS-6-0.5X

1個

69,895円

68,336

( 75,170円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。
・オールステンレス仕様で、食品関係・強い薬品に使用可能です。
・霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。
・塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
【用途】
・食品関係、侵食性の液体の噴霧。

(i)ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-6-0.5X型の型番STS-6-0.5Xのページです。
型番STS-6-0.5Xに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-6-0.5X型

扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-6-0.5X型

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-5-0.5X型

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-5-0.5X型

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-6-2.0X型

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-6-2.0X型

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-5-1.0X型

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-5-1.0X型

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-6-1.0X型

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-6-1.0X型

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-5R-1.0X型

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-5R-1.0X型

              扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5RW-0.5X(ジョイント・ニップル無し)

              扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5RW-0.5X(ジョイント・ニップル無し)

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6RW-0.5X型(ジョイント・ニップル無

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6RW-0.5X型(ジョイント・ニップル無

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6RW-0.5型

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6RW-0.5型

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #3 液ノズルΦ1.0

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #3 液ノズルΦ1.0

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #3 液ノズルΦ1.5

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #3 液ノズルΦ1.5

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #3 液ノズルΦ0.8

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #3 液ノズルΦ0.8

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #10 本体前部

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #10 本体前部

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 69,895円 69,894円 72,247円 69,894円 69,700円 52,896円 22,548円 22,470円 24,269円 8,488円 8,488円 8,488円 2,788円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            取付口(エア・液体) Rp1/8 Rp1/8 Rp1/8 Rp1/8 Rp1/8 Rp1/8 Rp1/8 Rp1/8 G1/8 - - - -
                            液体噴出量(ml/min) 0~62 0~65 0~570 0~210 0~200 0~250 0~84 0~64 0~64 - - - -
                            トラスココード 732-1643 732-1562 732-1678 732-1571 732-1651 732-1457 810-6101 810-6103 810-6102 810-6073 810-6074 810-6072 810-5902
                            質量(g) 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 210.000 250.000 255.000 255.000 17.000 17.000 17.000 -
                            材質1 バネ・継手:SUS304●その他:SUS303 バネ・継手:SUS304●その他:SUS303 バネ・継手:SUS304●その他:SUS303 バネ・継手:SUS304●その他:SUS303 バネ・継手:SUS304●その他:SUS303 接液部:SUS303●その他:黄銅クローム 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) SUS303 SUS303 SUS303 -

                            扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-6-0.5X型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました