(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーテン

スーパーテン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,764円
税込単価
8,540円

【特長】・スリムでコンパクトなスタイリング、しかも中空構造により従来品にくらべ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 全長(L寸法)(mm):
    440 / 406
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • JANコード:
    4989530607223
  • トラスココード:
    774-8027
  • 質量(g):
    471.000
  • 材質1:
    クロームバナジューム鋼
  • ヘッド部幅(mm):
    33.0
  • ヘッド部厚さ(mm):
    34.5

型番

STR-L4E 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STR-L4E

1個

7,764( 8,540円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリムでコンパクトなスタイリング、しかも中空構造により従来品にくらべて大幅軽量化を実現できます。
・全長440ミリの超ロングタイプです。
・クイックリリース機構付きでソケットの脱着が簡単にできます。
・ギア数72山のラチェット式のため細かい送りで狭い場所での作業性に優れています。
【用途】
・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
・ボルトやナットの締め付け、緩め作業に。

商品情報

Loading...

STR-L4Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパーテンの型番STR-L4Eのページです。
型番STR-L4Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーテン

スーパーテン

    ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

    ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

      ラチェットハンドル RH3B

      ラチェットハンドル RH3B

        首振ラチェットハンドル RH3FB

        首振ラチェットハンドル RH3FB

          コンパクトラチェットハンドル

          コンパクトラチェットハンドル

            首振ラチェットハンドル

            首振ラチェットハンドル

              TONE ラチェットハンドル

              TONE ラチェットハンドル

                ラチェットハンドル (中空・ホールドタイプ)

                ラチェットハンドル (中空・ホールドタイプ)

                  首振ラチェットハンドル RH2FB

                  首振ラチェットハンドル RH2FB

                    TONE スピンナハンドル スタンダード NS3

                    TONE スピンナハンドル スタンダード NS3

                      TONE スピンナハンドル ショート NS3S

                      TONE スピンナハンドル ショート NS3S

                        スイベルラチェットハンドル

                        スイベルラチェットハンドル

                          ショートスイベルラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3VHS

                          ショートスイベルラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3VHS

                            メーカー スエカゲツール TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE
                            通常価格 7,764円 3,990円 5,316円 4,000円 4,742円 7,709円 4,590円 5,135円 3,600円 3,870円 3,460円 6,990円 4,180円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 - 9.5 9.5 12.7 12.7 9.5 - 6.35 9.5 9.5 9.5 9.5
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 - 3/8 3/8 1/2 1/2 3/8 - 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8
                            全長(L寸法)(mm) 440 / 406 - 200 - 200 330 145 - - 300 200 245 -
                            単品・セット区分 単品 ソケット 単品 ハンドル 単品 ハンドル - 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル - 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル -

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました