(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライト付プリズム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ライト付プリズム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,383円
税込単価
43,321円

【特長】・ST-030、ST-251用のプリズムのみ(ライト付タイプ)です・L...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    データ機器関連品
  • JANコード:
    4514095100683
  • トラスココード:
    807-2580
  • 質量(g):
    272
  • 電源(V):
    アルカリボタン電池LR44×2
  • 連続使用時間(h):
    約60時間

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-PL

1個

39,383( 43,321円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ST-030、ST-251用のプリズムのみ(ライト付タイプ)です
・LEDライト付でプリズムを発見しにくい場所などに最適です
・ボタンを押すとLEDライトが点滅して光ります
【用途】
・トンネルなどの暗い場所での測定に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ライト付プリズムの型番ST-PLのページです。
型番ST-PLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライト付プリズム

ライト付プリズム

    STS プリズムユニットパーツ 5Aミニプリズム1インチ

    STS プリズムユニットパーツ 5Aミニプリズム1インチ

      STS プリズムユニットパーツ 6Cチルトホルダー

      STS プリズムユニットパーツ 6Cチルトホルダー

        STS プリズムユニットパーツ 5Bミニプリズム1.5

        STS プリズムユニットパーツ 5Bミニプリズム1.5

          STS プリズムユニットパーツ 5Cプリズム2.5インチ

          STS プリズムユニットパーツ 5Cプリズム2.5インチ

            ラインレーザープロジェクター5RG レーザー色:緑

            ラインレーザープロジェクター5RG レーザー色:緑

              レーザー墨出し器 GLL 5-40ELR・8-40ELR

              レーザー墨出し器 GLL 5-40ELR・8-40ELR

                グリーンマーキングレーザーレーザー色:緑

                グリーンマーキングレーザーレーザー色:緑

                  グリーンレーザ

                  グリーンレーザ

                    メーカー STS STS STS STS STS ムラテックKDS ボッシュ STS マックス(文具)
                    通常価格 39,383円 26,256円 17,250円 28,329円 36,303円 32,816円 103,437円 37,709円 37,583円
                    通常出荷日 7日目   1日目   7日目   7日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                    商品タイプ データ機器関連品 データ機器関連品 データ機器関連品 データ機器関連品 データ機器関連品 回転レーザー データ機器関連品 データ機器関連品 -
                    JANコード 4514095100683 4514095100232 4514095100508 4514095100270 4514095100355 - - 4514095120490 -
                    トラスココード 807-2580 807-2536 807-2543 807-2537 807-2538 - - 836-8930 -
                    質量(g) 272 27 95 67 260 - - 236 -
                    電源(V) アルカリボタン電池LR44×2 - - - - - - - -

                    ライト付プリズムのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました