(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパートングピン(割ピン付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:STP3
スーパートングピン(割ピン付) クランプ

通常単価(税別)
780円
税込単価
858円

チェーンを本体に取り付けるためのピンです。【材質】特殊鋼【付属品】割ピン

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    特殊鋼
  • 付属品:
    割ピン

Loading...

 
カタログを表示

STP3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
商品タイプ詳細
JANコード
トラスココード
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STP3

25000
ST3用チェーン、本体接続ピン
4967521029889
829-1129
ST3

1個

780( 858円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

チェーンを本体に取り付けるためのピンです。
【材質】特殊鋼
【付属品】割ピン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパートングピン(割ピン付)の型番STP3のページです。
型番STP3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパートングピン(割ピン付)

スーパートングピン(割ピン付)

    スーパー ス-パ-トングチェ-ン(本体取付けピン付)

    スーパー ス-パ-トングチェ-ン(本体取付けピン付)

      スーパー ス-パ-トングパイプ,本体継ぎ足し用

      スーパー ス-パ-トングパイプ,本体継ぎ足し用

        スーパー ス-パ-トングパイプ,ST4用本体継ぎ足し用

        スーパー ス-パ-トングパイプ,ST4用本体継ぎ足し用

          スライドクランプ ショートBタイプ(フラット型)

          スライドクランプ ショートBタイプ(フラット型)

            スライドクランプ ショートAタイプ(フラット型)

            スライドクランプ ショートAタイプ(フラット型)

              クイックロック用PAスプリング

              クイックロック用PAスプリング

                NOGA ピッコロ6500N

                NOGA ピッコロ6500N

                  スライドクランプ ショートBタイプ(ラック型)

                  スライドクランプ ショートBタイプ(ラック型)

                    トグルダウンクランプ6833

                    トグルダウンクランプ6833

                      スーパーツール カッティングバイト(3.2×22×150)

                      スーパーツール カッティングバイト(3.2×22×150)

                        TCL/TCH用スクリュー

                        TCL/TCH用スクリュー

                          ナットランナークランプS ベース

                          ナットランナークランプS ベース

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール ナベヤ ノガ・ウォーターズ スーパーツール ナベヤ スーパーツール ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 290円 49,260円 15,354円 16,297円 7,411円 7,378円 2,300円 74,852円 7,212円 10,816円 12,108円 2,350円 30,802円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 - - - - - - - - -
                            材質 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 - - - - - - - - -
                            付属品 割ピン - - - - - - - - - - - -

                            スーパートングピン(割ピン付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            STP0
                            STP1
                            STP1.5
                            STP2
                            STP2.5
                            STP4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量
                            (g)
                            商品タイプ詳細 JANコード トラスココード 適合機種

                            290円

                            ( 319円 )
                            1個 -

                            4日目

                            3000ST0用チェーン、本体接続ピン4967521029827813-0896ST0

                            360円

                            ( 396円 )
                            1個 -

                            4日目

                            6000ST1用チェーン、本体接続ピン4967521029834813-0897ST1

                            480円

                            ( 528円 )
                            1個 -

                            4日目

                            6000ST1.5用チェーン、本体接続ピン4967521029841813-0898ST1.5

                            480円

                            ( 528円 )
                            1個 -

                            4日目

                            14000ST2用チェーン、本体接続ピン4967521029858813-0899ST2

                            620円

                            ( 682円 )
                            1個 -

                            4日目

                            25000ST2.5用チェーン、本体接続ピン4967521029865829-1128ST2.5

                            1,100円

                            ( 1,210円 )
                            1個 -

                            4日目

                            40000ST4用チェーン、本体接続ピン4967521029896829-1130ST4

                            パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました