(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リス ST型コンテナーST-M9A 黄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リス ST型コンテナーST-M9A 黄

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,510円
税込単価
1,661円

【特長】・STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。・メッシ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    メッシュコンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン
  • 色:
    イエロー
  • 容量(L):
    8.1
  • 外形間口(mm):
    360
  • 外形奥行(mm):
    270
  • 外形高さ(mm):
    126
  • JANコード:
    4938233235844
  • トラスココード:
    868-7166
  • 質量(g):
    600.0
  • 有効内寸(mm)奥行:
    231
  • 有効内寸(mm)間口:
    306
  • 有効内寸(mm)高さ:
    111
  • 適用カード差し(別売):
    プレートST-II、ST-III

(i)ご注意

  • 内容物重量:10kg以下

型番

ST-M9A-Y 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-M9A-Y

5個

1,510( 1,661円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
・メッシュタイプです。
【用途】
・工業製品・部品の保管・輸送に最適です。
【商品仕様】
・容量(L):8
・色:イエロー
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:360×270×126
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:306×231×111
・適用カード差し(別売):ST-2・3
・嵌合商品:B-10、ST-9A
・出荷単位(個):10
・JANコード:4938233235844
・トラスココード:868-7166
・質量:570g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 内容物重量:10kg以下
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リス ST型コンテナーST-M9A 黄の型番ST-M9A-Yのページです。
型番ST-M9A-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リス ST型コンテナーST-M9A 黄

リス ST型コンテナーST-M9A 黄

    サンテナーC

    サンテナーC

      リス トレーコンテナーT-17 黄

      リス トレーコンテナーT-17 黄

        ヨーグルトクレート

        ヨーグルトクレート

          ミルククレートS

          ミルククレートS

            リス MB型リステナー メッシュ 黄

            リス MB型リステナー メッシュ 黄

              リス トレーコンテナーT-33 黄

              リス トレーコンテナーT-33 黄

                サンテナーB(13.1~37.8L)

                サンテナーB(13.1~37.8L)

                  メーカー 岐阜プラスチック工業 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 三甲
                  通常価格 1,510円 2,328円 2,257円 2,230円 2,204円 2,665円 2,948円 2,443円
                  通常出荷日 6日目   8日目   7日目   8日目   8日目   7日目   7日目   8日目  
                  商品タイプ メッシュコンテナ - メッシュコンテナ - - - - -
                  材質(本体) ポリプロピレン - ポリプロピレン - - - - -
                  イエロー - イエロー - - - - -
                  容量(L) 8.1 - 18 - - - - -
                  外形間口(mm) 360 - 480 - - - - -

                  リス ST型コンテナーST-M9A 黄のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました