(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

脚立用スタビライザー 5段以上用タイプ

脚立用スタビライザー 5段以上用タイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,962円 33,855円
税込単価
48,358円 37,241円

【特長】・お手持ちの脚立に後付けするだけで、安定性が大幅にアップします・未使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • JANコード:
    4968757449854
  • トラスココード:
    851-4957
  • 質量(g):
    4200.0
  • 材質1:
    主要部:スチール

(i)ご注意

  • 脚立は製品に含まれません。 中間開止めのある脚立は、中間開止めが収納できなくなる場合があります。 RGは本来の絶縁機能はなくなりますので予めご了承下さい。 脚立本体に穴あけ加工が必要です(費用別途にて取付け加工も承ります)。

型番

STL-850 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ関連品JANコード4968757449854
トラスココード851-4957質量(g)4200.0
材質1主要部:スチール - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STL-850

1個

43,962円

33,855

( 37,241円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お手持ちの脚立に後付けするだけで、安定性が大幅にアップします
・未使用時には脚立の支柱に沿って格納できるため、運搬・収納時に邪魔になり難いです
【用途】
・脚立の安定性増大にお勧めです
【商品仕様】
・装着適合脚立機種:RA-15~21・RAX2.0-15~21・RD2.0-15~21・RGF1.0-15~36・KS-15~18・SWH12~30・FAM・TAK15C~27C・RS2.0-15~21・XAM2.0-24~30
・2個1組
・JANコード:4968757449854
・トラスココード:851-4957
・質量:4.2kg
【材質/仕上】
・主要部:スチール

(i)ご注意

  • 脚立は製品に含まれません。 中間開止めのある脚立は、中間開止めが収納できなくなる場合があります。 RGは本来の絶縁機能はなくなりますので予めご了承下さい。 脚立本体に穴あけ加工が必要です(費用別途にて取付け加工も承ります)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

脚立用スタビライザー 5段以上用タイプの型番STL-850のページです。
型番STL-850に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

脚立用スタビライザー 5段以上用タイプ

脚立用スタビライザー 5段以上用タイプ

    ハセガワ 脚立用スタビライザー 4段以下用タイプ

    ハセガワ 脚立用スタビライザー 4段以下用タイプ

      梯子用スタビライザー

      梯子用スタビライザー

        はしご兼用脚立 (アルミ合金製脚カバー付)

        はしご兼用脚立 (アルミ合金製脚カバー付)

          脚立カバー

          脚立カバー

            ピカ 四脚アジャスト式脚立かるノビSCL-LA型5~6.5尺

            ピカ 四脚アジャスト式脚立かるノビSCL-LA型5~6.5尺

              専用脚立HM型 天板幅広

              専用脚立HM型 天板幅広

                ピカ 滑り止めキャップ AG後脚用

                ピカ 滑り止めキャップ AG後脚用

                  アルステップ AP

                  アルステップ AP

                    ピカ 滑り止めキャップ AG前脚用

                    ピカ 滑り止めキャップ AG前脚用

                      自在脚端具

                      自在脚端具

                        ピカ 滑り止めキャップ BM用

                        ピカ 滑り止めキャップ BM用

                          メーカー 長谷川工業 長谷川工業 長谷川工業 トラスコ中山 長谷川工業 ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ハラックス ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション
                          通常価格 43,962円 40,871円 48,125円 15,002円 2,139円 32,725円 89,398円 4,001円 23,334円 4,000円 2,587円 4,001円
                          通常出荷日 3日目   3日目   4日目   1日目~   2日目   7日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目  
                          商品タイプ 関連品 関連品 関連品 はしご兼脚立 関連品 - - 関連品 専用脚立 関連品 関連品 関連品
                          JANコード 4968757449854 4968757449557 4968757805124 - 4968757213998 - - - - - - -
                          トラスココード 851-4957 851-4956 851-4955 - 851-4928 - - - - - - -
                          質量(g) 4200.0 2800.0 4400 - 200.000 - - - - - - -
                          材質1 主要部:スチール 主要部:スチール 主要部:スチール - ポリエステルキャンバス - - - - - - -

                          脚立用スタビライザー 5段以上用タイプのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト