(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハセガワ 脚立用スタビライザー 4段以下用タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハセガワ 脚立用スタビライザー 4段以下用タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,871円
税込単価
44,958円

【特長】・お手持ちの脚立に後付けするだけで、安定性が大幅にアップします。・未使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • JANコード:
    4968757449557
  • トラスココード:
    851-4956
  • 質量(g):
    2800.0
  • 材質1:
    主要部:スチール

(i)ご注意

  • 脚立は製品に含まれません。 中間開止めのある脚立は、中間開止めが収納できなくなる場合があります。 RGは本来の絶縁機能はなくなりますので予めご了承下さい。 脚立本体に穴あけ加工が必要です(費用別途にて取付け加工も承ります)。 

型番

STL-550 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STL-550

1個

40,871( 44,958円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お手持ちの脚立に後付けするだけで、安定性が大幅にアップします。
・未使用時には脚立の支柱に沿って格納できるため、運搬・収納時に邪魔になり難いです。
【用途】
・脚立の安定性増大にお勧めです。
【商品仕様】
・装着適合脚立機種:RAX・RB・KC・RG・TAK・SN・RS・RD・RC・RP・RWの4段タイプ(天板含む)
・2個1組
・JANコード:4968757449557
・トラスココード:851-4956
・質量:2.8kg
【材質/仕上】
・主要部:スチール

(i)ご注意

  • 脚立は製品に含まれません。 中間開止めのある脚立は、中間開止めが収納できなくなる場合があります。 RGは本来の絶縁機能はなくなりますので予めご了承下さい。 脚立本体に穴あけ加工が必要です(費用別途にて取付け加工も承ります)。 

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハセガワ 脚立用スタビライザー 4段以下用タイプの型番STL-550のページです。
型番STL-550に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハセガワ 脚立用スタビライザー 4段以下用タイプ

ハセガワ 脚立用スタビライザー 4段以下用タイプ

    脚立用スタビライザー 5段以上用タイプ

    脚立用スタビライザー 5段以上用タイプ

      仮設工業会単品承認品「コンステップ」 SKYSシリーズ

      仮設工業会単品承認品「コンステップ」 SKYSシリーズ

        専用脚立「AS」

        専用脚立「AS」

          脚立(アウトリガー一体型)

          脚立(アウトリガー一体型)

            上わく付専用脚立 TBF

            上わく付専用脚立 TBF

              アウトリガー一体式専用脚立 ダン吉 AN

              アウトリガー一体式専用脚立 ダン吉 AN

                ピカ 上わく付き専用脚立SEG型

                ピカ 上わく付き専用脚立SEG型

                  エスコ 脚立(ワイドステップ/アルミ製)

                  エスコ 脚立(ワイドステップ/アルミ製)

                    梯子用スタビライザー

                    梯子用スタビライザー

                      メーカー 長谷川工業 長谷川工業 アズワン アズワン エスコ アズワン ナカオ ピカコーポレイション エスコ 長谷川工業
                      通常価格 40,871円 43,962円 70,791円 35,770円 55,030円 24,126円 52,212円 206,050円 105,940円 48,125円
                      通常出荷日 3日目   3日目   12日目   10日目   1日目~   当日出荷可能 8日目~   4日目   9日目~   1日目   4日目  
                      商品タイプ 関連品 関連品 - 専用脚立 専用脚立 - 専用脚立 - - 関連品
                      JANコード 4968757449557 4968757449854 - - - - - - - 4968757805124
                      トラスココード 851-4956 851-4957 - - - - - - - 851-4955
                      質量(g) 2800.0 4200.0 - - - - - - - 4400
                      材質1 主要部:スチール 主要部:スチール - - - - - - - 主要部:スチール

                      ハセガワ 脚立用スタビライザー 4段以下用タイプのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました