(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカ ローリングタワーRA用開閉式足場板 M1850

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピカ ローリングタワーRA用開閉式足場板 M1850

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
97,331円
税込単価
107,064円

【特長】・KDRとの組合せにより、お手持ちのローリングタワーが内階段式ローリン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • 最大使用質量(Kg):
    200
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    開閉式足場板
  • JANコード:
    4989247313028
  • トラスココード:
    542-6626
  • 質量(g):
    12800.0
  • 材質1:
    アルミ合金

型番

STKR-M1850 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STKR-M1850

1個

97,331( 107,064円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・KDRとの組合せにより、お手持ちのローリングタワーが内階段式ローリングタワーになります。
・床材、布材にアルミ合金を採用しています。
・軽量化を実現しました。
【用途】
・鋼製足場用の足場板。
【商品仕様】
・最大使用質量(kg):200
・幅(mm):500
・幅(mm):500
・厚さ(mm):45
・芯寸法(mm):1800
・(社)仮設工業会認定合格品
・全長(芯寸法):1800mm
・幅:500mm
・JANコード:4989247313028
・トラスココード:542-6626
・質量:12.8kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピカ ローリングタワーRA用開閉式足場板 M1850の型番STKR-M1850のページです。
型番STKR-M1850に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカ ローリングタワーRA用開閉式足場板 M1850

ピカ ローリングタワーRA用開閉式足場板 M1850

    ピカ ローリングタワーRA用開閉式足場板 F1850

    ピカ ローリングタワーRA用開閉式足場板 F1850

      ピカ ローリングタワーRA用床付き布わく F1850

      ピカ ローリングタワーRA用床付き布わく F1850

        ピカ ローリングタワーRA用床付き布わく M1850

        ピカ ローリングタワーRA用床付き布わく M1850

          カハンシキサギョウダイ

          カハンシキサギョウダイ

            ライトタラップ RT型 7段

            ライトタラップ RT型 7段

              メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ナカオ 長谷川工業
              通常価格 97,331円 97,331円 48,931円 48,931円 61,135円 40,000円
              通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   3日目~   4日目  
              商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 - -
              最大使用質量(Kg) 200 200 200 200 - -
              その他 オプション オプション オプション オプション - -
              詳細タイプ 開閉式足場板 開閉式足場板 床付き布わく 床付き布わく - -
              JANコード 4989247313028 4989247313011 4989247212024 4989247212017 - -

              ピカ ローリングタワーRA用開閉式足場板 M1850のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました