(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インソール(踏抜き防止板入り) 003

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:STELL-INSOLE-003-LL
インソール(踏抜き防止板入り) 003【2個入り】 インソール(フミヌキボウシバンイリ)003

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,456円
税込単価
2,702円

【特長】・釘、ガラスなどの突き刺しから足を守ります。・吸湿性に優れたカノコ織り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中敷
  • 材質:
    EVAスポンジ抗菌防臭処理済ドライメッシュ

型番

STELL-INSOLE-003-LL 解除

Loading...

商品情報を表示

STELL-INSOLE-003-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ2
JANコード
トラスココード
質量(g)
適応靴サイズ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STELL-INSOLE-003-LL

LL
4957520611550
342-8541
165.000
27.0~28.0

1パック

2個入り

2,456( 2,702円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・釘、ガラスなどの突き刺しから足を守ります。
・吸湿性に優れたカノコ織りライニングを採用しました。
・踵部に低反発材を採用しています。優れた衝撃吸収性により足腰への負担を軽減します。
・お手持ちの靴の中敷として使用できます。
・抗菌・防臭処理済みドライメッシュを採用。
【用途】
・釘などの踏み抜き防止。
・官庁関係、警察、消防、各市町村の防災、消防団、保線、森林伐採、建築物解体、船上甲板、土木作業、鉄工作業、他一般製造業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

インソール(踏抜き防止板入り) 003の型番STELL-INSOLE-003-LLのページです。
型番STELL-INSOLE-003-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インソール(踏抜き防止板入り) 003

インソール(踏抜き防止板入り) 003

    インソール(踏抜き防止板入)

    インソール(踏抜き防止板入)

      マッサージングジェル インソール

      マッサージングジェル インソール

        シリカクリンハニカムインソール

        シリカクリンハニカムインソール

          安全靴用踏抜き防止中敷

          安全靴用踏抜き防止中敷

            シリカクリン ホットインソール

            シリカクリン ホットインソール

              ディスポスリッパ パイルタイプ まとめ買い200足入

              ディスポスリッパ パイルタイプ まとめ買い200足入

                カップインソール E-01

                カップインソール E-01

                  インソール(ハニカム構造) 002

                  インソール(ハニカム構造) 002

                    ディスポスリッパ ニットタイプ まとめ買い200足入

                    ディスポスリッパ ニットタイプ まとめ買い200足入

                      シモン オーバーシューズ 黒 LL寸

                      シモン オーバーシューズ 黒 LL寸

                        インソール 001

                        インソール 001

                          シリカクリン クールインソール

                          シリカクリン クールインソール

                            メーカー シモン トラスコ中山 ルドロー コンポジッツ コーポレーション トラスコ中山 ノサックス トラスコ中山 東京メディカル ミドリ安全 シモン 東京メディカル シモン シモン トラスコ中山
                            通常価格 2,456円 1,991円 3,025円 1,046円 916円 1,150円 22,687円 775円 658円 22,526円 1,512円 368円 1,174円
                            通常出荷日 2日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   7日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 中敷 中敷 中敷 中敷 中敷 中敷 スリッパ 中敷 中敷 スリッパ 関連品 中敷 中敷
                            材質 EVAスポンジ抗菌防臭処理済ドライメッシュ - - - - - - - エチレン酢酸ビニール(EVA) - 塩ビ100% エチレン酢酸ビニール(EVA) -

                            インソール(踏抜き防止板入り) 003のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            STELL-INSOLE-003-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ2 JANコード トラスココード 質量(g) 適応靴サイズ(cm)

                            2,456円

                            ( 2,702円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            M4957520611536342-8559135.00024.0~25.0

                            靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました