(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リス STE型導電性コンテナーST-28B 導電 ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リス STE型導電性コンテナーST-28B 導電 ブラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,510円
税込単価
8,261円

【特長】・静電気の帯電を防止し塵埃の付着を防止します。・帯電効果は永久的です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    導電性コンテナ
  • 材質(本体):
    導電性ポリプロピレン
  • 容量(L):
    26
  • 外形間口(mm):
    594
  • 外形奥行(mm):
    393
  • 外形高さ(mm):
    157
  • トラスココード:
    868-7161
  • JANコード:
    4938233236582
  • 質量(g):
    2100.0
  • 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:
    536×335×141
  • 色:
    ブラック
  • 適用カード差し(別売):
    ST-2・3

型番

STE-28B 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STE-28B

1個

7,510( 8,261円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気の帯電を防止し塵埃の付着を防止します。
・帯電効果は永久的です。
【用途】
・家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器。
【商品仕様】
・色:黒
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:594×393×157
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:536×335×141
・適用カード差し(別売):ST-2・3
・嵌合商品:導電ST-36B
・適用蓋:導電ST-28B、ST-28Bロック蓋
・出荷単位(個):5
・容量([[リットル]]):26
・IEC61340-5-1に適合
・JANコード:4938233236582
・トラスココード:868-7161
・質量:2.1kg
【材質/仕上】
・導電性ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リス STE型導電性コンテナーST-28B 導電 ブラックの型番STE-28Bのページです。
型番STE-28Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リス STE型導電性コンテナーST-28B 導電 ブラック

リス STE型導電性コンテナーST-28B 導電 ブラック

    リス BE型導電性コンテナー ブラック

    リス BE型導電性コンテナー ブラック

      リス RBE型導電性コンテナー ブラック

      リス RBE型導電性コンテナー ブラック

        サンコー サンボックス#22B(導電)黒

        サンコー サンボックス#22B(導電)黒

          サンコー サンボックス#56B(導電) 黒

          サンコー サンボックス#56B(導電) 黒

            サンコー サンボックス#56A(導電) 黒

            サンコー サンボックス#56A(導電) 黒

              導電性折り畳みコンテナ 黒

              導電性折り畳みコンテナ 黒

                サンコー サンボックス#24A・Bフタ(導電)黒

                サンコー サンボックス#24A・Bフタ(導電)黒

                  サンコー サンボックス#75ー2M(導電)黒

                  サンコー サンボックス#75ー2M(導電)黒

                    サンコー サンボックス#64(導電) 黒

                    サンコー サンボックス#64(導電) 黒

                      サンコー サンボックス#36B(導電)黒

                      サンコー サンボックス#36B(導電)黒

                        サンコー サンボックス#24B(導電)黒

                        サンコー サンボックス#24B(導電)黒

                          リス 導電性コンテナーEC-22用仕切り ブラック

                          リス 導電性コンテナーEC-22用仕切り ブラック

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 三甲 トラスコ中山 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業
                            通常価格 7,510円 3,765円 4,467円 7,506円 12,227円 13,638円 5,091円 2,810円 17,032円 14,346円 7,529円 6,810円 893円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目~   4日目   8日目   8日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   8日目   6日目~  
                            商品タイプ 導電性コンテナ - - 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ - その他 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ -
                            材質(本体) 導電性ポリプロピレン - - 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン - - 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン -
                            容量(L) 26 - - 21.5 53.9 64.2 - - 78.2 61.4 22.1 15.5 -
                            外形間口(mm) 594 - - 606 658 658 - 431 592 600 504 424 -
                            外形奥行(mm) 393 - - 369 448 448 - 299 455 440 341 292 -

                            リス STE型導電性コンテナーST-28B 導電 ブラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました