(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トグルクランプ 横押し型

トグルクランプ 横押し型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,591円
税込単価
7,250円

【特長】・ワーク材の大きさによる調整が必要なくすばやく簡単に締め付けられます。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • トラスココード:
    853-4791
  • JANコード:
    4008158035758
  • 質量(g):
    200.0
  • 材質1:
    スチール

型番

STC-IHH25 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STC-IHH25

1個

6,591( 7,250円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワーク材の大きさによる調整が必要なくすばやく簡単に締め付けられます。
・ストローク調整が簡単に出来ます。
・人間工学に基づいて製造されたハンドルは手にフィットし、握りやすくできています。
【用途】
・溶接作業。
・木工作業。
【材質】
・スチール

STC-IHH25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ 横押し型の型番STC-IHH25のページです。
型番STC-IHH25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トグルクランプ 横押し型

トグルクランプ 横押し型

    トグルクランプ 下方押え型

    トグルクランプ 下方押え型

      スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:0.8kg

      スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:0.8kg

        スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:1.4kg

        スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:1.4kg

          スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:0.6kg

          スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:0.6kg

            スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:1kg

            スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:1kg

              スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:1.8kg

              スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:1.8kg

                スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:1.2kg

                スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:1.2kg

                  スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:2kg

                  スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:2kg

                    アキシャルプライヤ Tタイプ 全長200mm

                    アキシャルプライヤ Tタイプ 全長200mm

                      スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:1.6kg

                      スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:1.6kg

                        クランプ(プラスチック製)

                        クランプ(プラスチック製)

                          SSPOWER PCスプリングクランプ

                          SSPOWER PCスプリングクランプ

                            メーカー ベッセイ ベッセイ スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール GRIP-ON スーパーツール エスコ パオック
                            通常価格 6,591円 6,089円 7,662円 12,125円 8,135円 12,770円 15,714円 12,936円 16,312円 8,043円 16,329円 180円 400円
                            通常出荷日 4日目   6日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   6日目   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            トラスココード 853-4791 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4008158035758 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 200.0 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 スチール スチール - - - - - - - - - - -

                            トグルクランプ 横押し型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました