(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:STC-HH70
トグルクランプ 下方押え型 クランプ

トグルクランプ 下方押え型 STC-HH70

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,868円
税込単価
7,555円

【特長】・ワーク材の大きさによる調整が必要なくすばやく簡単に締め付けられます・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 材質1:
    スチール

型番

STC-HH70 解除

Loading...

STC-HH70 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STC-HH70

853-4790
4008158035741
420.0

1個

6,868( 7,555円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワーク材の大きさによる調整が必要なくすばやく簡単に締め付けられます
・ストローク調整が簡単に出来ます
・人間工学に基づいて製造されたハンドルは手にフィットし、握りやすくできています
【用途】
・溶接作業
・木工作業

STC-HH70で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ 下方押え型の型番STC-HH70のページです。
型番STC-HH70に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トグルクランプ 下方押え型

トグルクランプ 下方押え型

    トグルクランプ 横押し型

    トグルクランプ 横押し型

      クランプSGU型

      クランプSGU型

        ロックハンドクランプ RHCシリーズ

        ロックハンドクランプ RHCシリーズ

          クリッククランプ

          クリッククランプ

            ワンタッチレバークランプ GH型

            ワンタッチレバークランプ GH型

              スイベルクランプ 234

              スイベルクランプ 234

                C型ハンドルクランプ GTHC-50・75・100

                C型ハンドルクランプ GTHC-50・75・100

                  鋼板製Cクランプ

                  鋼板製Cクランプ

                    L型クランプ(ワンタッチ)

                    L型クランプ(ワンタッチ)

                      クランプ TG-T型

                      クランプ TG-T型

                        C型パワークランプ TRC

                        C型パワークランプ TRC

                          ロッキングプライヤー 曲線あご

                          ロッキングプライヤー 曲線あご

                            メーカー ベッセイ ベッセイ ベッセイ E-Value ベッセイ ベッセイ シグネット ウィザ(旧:グレートツール) ナベヤ トラスコ中山 ベッセイ TRAD KTC(京都機械工具)
                            通常価格 6,089円 6,591円 26,428円 328円 4,540円 10,720円 8,207円 580円 410円 5,818円 13,611円 1,078円 2,820円
                            通常出荷日 6日目~   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            材質1 スチール スチール スチール - 冷間圧延鋼材 炭素工具鋼 - - - - スチール - -

                            トグルクランプ 下方押え型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            STC-HH50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード 質量(g)

                            6,089円

                            ( 6,698円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            853-47894008158035734380

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました