(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスタンクコーティング貯蔵容器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスタンクコーティング貯蔵容器

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
75,553円 ~ 126,839円  特別価格 
税込価格
83,108円 ~ 139,523円  特別価格 

【特長】・すべり性が良く、内容物をスムーズに排出できます。・非粘着と滑り性に優...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(L)
高さ(mm)
深さ(mm)
内径(mm)
容量詳細(L)
JANコード
質量(g)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10.0~19.9
240
240
240
10
4582136041851
2000
814-7223
10

1個

75,553円

59,233

( 65,156円 )

12日目

20~59
300
300
300
20
4582136041868
3000
814-7224
10

1個

83,821円

73,100

( 80,410円 )

19日目

20~59
360
360
360
36
4582136041875
5000
814-7225
10

1個

126,839円

101,471

( 111,618円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべり性が良く、内容物をスムーズに排出できます。
・非粘着と滑り性に優れたコーティング容器です。
・滑り性が良く、内容物をスムーズに排出できます。
【用途】
・粘着性のある内容物の保管。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスタンクコーティング貯蔵容器

ステンレスタンクコーティング貯蔵容器

    ステンレスタンクコーティング密閉容器

    ステンレスタンクコーティング密閉容器

      ステンレスタンク 粉体回収容器 へルール付

      ステンレスタンク 粉体回収容器 へルール付

        電解研磨処理済み密閉タンク(キャッチクリップ式)

        電解研磨処理済み密閉タンク(キャッチクリップ式)

          ステンレス折りたたみ取っ手付汎用タンク STFシリーズ

          ステンレス折りたたみ取っ手付汎用タンク STFシリーズ

            透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器 10L

            透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器 10L

              ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器(クリップ式) CTHFシリーズ

              ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器(クリップ式) CTHFシリーズ

                日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 20L

                日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 20L

                  メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) アズワン MONOVATE(旧:日東金属工業) アズワン MONOVATE(旧:日東金属工業)
                  通常価格 75,553円 81,786円 48,668円 57,906円 21,298円 37,681円 25,587円 43,066円
                  通常出荷日 12日目~   10日目~   11日目~   1日目   10日目   7日目   10日目~   16日目  
                  商品タイプ タンク 密閉タンク 密閉タンク タンク タンク 密閉タンク 密閉タンク 密閉タンク
                  材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304
                  取手 あり あり あり あり - あり - あり

                  ステンレスタンクコーティング貯蔵容器のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました