(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遮熱シート スノーテックス・クール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:STC1818
遮熱シート スノーテックス・クール シャネツシート スノーテックス クール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,130円
税込単価
3,443円

【特長】・スノーテックスの標準品・太陽光の幅広い波長域で高い反射率があり、特に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    養生シート
  • 形状:
    折りたたみタイプ
  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    0.19
  • 材質(本体):
    ポリエチレン(PE)
  • 材質(ハトメ):
    アルミニウム
  • 色詳細:
    パールホワイト/ホワイト
  • ハトメピッチ(cm):
    90
  • 材質1:
    シート:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    ハトメ:アルミニウム
  • 材質3:
    周囲ロープ:ポリプロピレン
  • 引張強度:
    縦685N/5cm、横640N/5cm

型番

STC1818 解除

Loading...

商品情報を表示

STC1818 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
JANコード
トラスココード
ハトメ数(個)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STC1818

1.71×1.71
4962074011671
122-2975
8
470.0

1個

3,130( 3,443円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スノーテックスの標準品
・太陽光の幅広い波長域で高い反射率があり、特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。
・高い反射率があることで紫外線域の吸収率が非常に低い為、シート自体の劣化が抑制されることにより高い耐候性があります。
【用途】
・屋外での遮熱カバーに。
・家庭での遮熱天幕に。
・各種カバーや間仕切り等に。
【材質】
・シート:ポリエチレン(PE)
・ハトメ:アルミニウム
・周囲ロープ:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

遮熱シート スノーテックス・クールの型番STC1818のページです。
型番STC1818に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遮熱シート スノーテックス・クール

遮熱シート スノーテックス・クール

    遮熱シート スノーテックス・スーパークール

    遮熱シート スノーテックス・スーパークール

      5年シート

      5年シート

        NEOブルーシートS

        NEOブルーシートS

          注意喚起シート

          注意喚起シート

            最軽量ホワイトシート ロール巻

            最軽量ホワイトシート ロール巻

              薄物ブルーシート

              薄物ブルーシート

                最軽量ホワイトシート 3.6m×5.4m

                最軽量ホワイトシート 3.6m×5.4m

                  Zシート BLUE

                  Zシート BLUE

                    ブル-シート

                    ブル-シート

                      Jブルークロス50

                      Jブルークロス50

                        コンドーテック ブルーシートKL(薄手)3.6×5.4m

                        コンドーテック ブルーシートKL(薄手)3.6×5.4m

                          ブルーシート #3000 (ジャンボ) シート

                          ブルーシート #3000 (ジャンボ) シート

                            メーカー 萩原工業 萩原工業 トラスコ中山 萩原工業 旭産業 ユタカメイク 萩原工業 ユタカメイク 萩原工業 萩原工業 萩原工業 コンドーテック ユタカメイク
                            通常価格 3,130円 3,276円 3,439円 529円 5,555円 5,497円 318円 1,153円 2,334円 1,302円 13,653円 797円 32,631円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   5日目   1日目   1日目   5日目   1日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ 養生シート 養生シート カラーシート - - - - - - - ブルーシート ブルーシート -
                            形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - - - - - - - ロールタイプ - -
                            ホワイト - シルバー ブルー その他 ホワイト ブルー ホワイト ブルー ブルー ブルー - ブルー
                            厚さ(mm) 0.19 0.3 0.3 - 0.25 0.07 約0.1 0.1 - 約0.12 0.11 - 0.22
                            材質(本体) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - - - - - - - - ポリエチレン(PE) - -

                            遮熱シート スノーテックス・クールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            STC1827
                            STC2736
                            STC3654
                            STC5472
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード ハトメ数(個) 質量(g)

                            3,641円

                            ( 4,005円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1.71×2.614962074011688122-298110700.0

                            3,640円

                            ( 4,004円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2.62×3.514962074011695122-2980141380.0

                            6,290円

                            ( 6,919円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3.52×5.314962074011701122-2985202740.0

                            10,668円

                            ( 11,735円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            5.29×7.114962074011718122-2983285460.0

                            ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました