(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クランプ STB-M型

クランプ STB-M型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
49,403円 ~ 55,136円
税込価格
54,343円 ~ 60,650円

【特長】・特殊熱処理のオールスチール製、鉄工重量物用、スピードクランプです。角...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • ふところ(mm):
    175
  • 材質1:
    炭素工具鋼

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
全長(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1250
1400
853-4787
10770.0

5個

49,403( 54,343円 )

8日目

1500
1650
853-4788
12200.0

5個

55,136( 60,650円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊熱処理のオールスチール製、鉄工重量物用、スピードクランプです。角度自在キャップ付耐摩耗性スピンドルは六角加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用し締め付け可能です。
・開き150mmのとき最大締め付け圧は2200kgfです。
【用途】
・鉄鋼・建築・造船等重量物用。
・鉄工重量物用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプ STB-M型

クランプ STB-M型

    クランプ SG-M型

    クランプ SG-M型

      L型クランプ SG-M型

      L型クランプ SG-M型

        L型クランプ STBーM型

        L型クランプ STBーM型

          強力Cクランプ KCシリーズ

          強力Cクランプ KCシリーズ

            L型クランプ STBS型

            L型クランプ STBS型

              L型クランプ(ヘビータイプ)

              L型クランプ(ヘビータイプ)

                L型クランプ(強力型) スーパーヘビータイプ

                L型クランプ(強力型) スーパーヘビータイプ

                  L型クランプ(強力型) ヘビータイプ

                  L型クランプ(強力型) ヘビータイプ

                    L型クランプ (スタンダードタイプ)

                    L型クランプ (スタンダードタイプ)

                      L型クランプ 強力タイプ

                      L型クランプ 強力タイプ

                        L型クランプ(スーパーヘビータイプ)

                        L型クランプ(スーパーヘビータイプ)

                          SSPOWER シャコ万力

                          SSPOWER シャコ万力

                            メーカー ベッセイ ベッセイ ベッセイ ベッセイ E-Value ベッセイ スーパーツール トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 スーパーツール パオック
                            通常価格 49,403円 28,896円 15,878円 24,703円 406円 51,601円 7,975円 15,427円 10,465円 8,788円 16,058円 13,452円 4,153円
                            通常出荷日 8日目   8日目~   1日目   1日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   3日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            ふところ(mm) 175 120 - 175 - 200 - - - - - - -
                            材質1 炭素工具鋼 炭素工具鋼 炭素工具鋼 炭素工具鋼 - 炭素工具鋼 - - - - - - -

                            クランプ STB-M型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました