(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビクタースクロールチャック用鉄生爪

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビクタースクロールチャック用鉄生爪【3個入り】

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,917円 ~ 30,677円
税込価格
6,509円 ~ 33,745円

【特長】・1set3個を同時加工の高精度品です。・寸法指定の特殊生爪も製作可能...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 出荷単位は1セット(3個)です。

型番

未確定22件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適応チャック呼びサイズ
爪高さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
チャック外径(インチ)
長さ(mm)
幅(mm)
チャックサイズ(インチ)
適合チャック
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
110
30
837-7834
4981116178011
600.0
4
53
19
4
TC110F

1パック

3個入り

5,917( 6,509円 )

8日目

110
45
837-7835
4981116178028
900.0
4
53
19
4
TC110F

1パック

3個入り

5,917( 6,509円 )

8日目

130
35
837-7836
4981116178035
900.0
5
62
23
5
TC130F / NST5

1パック

3個入り

6,573( 7,230円 )

8日目

130
45
837-7837
4981116178042
1200.0
5
62
23
5
TC130F / NST5

1パック

3個入り

5,917( 6,509円 )

8日目

165
40
837-7838
4981116178059
1600.0
6
75
30
6
FCT-6 / TA5F165 / TC-6A / TC165F / NST6

1パック

3個入り

6,637( 7,301円 )

3日目

165
60
837-7839
4981116178066
2500.0
6
75
30
6
FCT-6 / TA5F165 / TC-6A / TC165F / NST6

1パック

3個入り

12,083( 13,291円 )

2日目

190
40
837-7840
4981116178073
2000.0
7
88
30
7
FCT-8 / TA5F200 / TA6F200 / TC-8A / TC190F / NST7

1パック

3個入り

6,944( 7,638円 )

2日目

190
60
837-7841
4981116178080
3000.0
7
88
30
7
FCT-8 / TA5F200 / TA6F200 / TC-8A / TC190F / NST7

1パック

3個入り

13,266( 14,593円 )

8日目

190
80
837-7842
4981116178097
4100.0
7
88
30
7
FCT-8 / TA5F200 / TA6F200 / TC-8A / TC190F / NST7

1パック

3個入り

17,953( 19,748円 )

8日目

230
45
837-7843
4981116178103
2900.0
9
100
35
9
TA6F200 / TA6F230 / TC230F / NST9 / NST10

1パック

3個入り

7,702( 8,472円 )

2日目

230
60
837-7844
4981116178110
3900.0
9
100
35
9
TA6F200 / TA6F230 / TC230F / NST9 / NST10

1パック

3個入り

16,425( 18,068円 )

8日目

230
80
837-7845
4981116178127
5300.0
9
100
35
9
TA6F200 / TA6F230 / TC230F / NST9 / NST10

1パック

3個入り

20,418( 22,460円 )

8日目

273
45
837-7846
4981116178134
3300.0
10
110
35
10
FCT-10 / TA6F250 / TA8F250 / TC-10A / TC273F

1パック

3個入り

9,452( 10,397円 )

8日目

273
60
837-7847
4981116178141
4400.0
10
110
35
10
FCT-10 / TA6F250 / TA8F250 / TC-10A / TC273F

1パック

3個入り

17,065( 18,772円 )

8日目

273
80
837-7848
4981116178158
6000.0
10
110
35
10
FCT-10 / TA6F250 / TA8F250 / TC-10A / TC273F

1パック

3個入り

20,930( 23,023円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

310
50
837-7850
4981116178165
4700.0
12
120
40
12
FCT-12 / FCT-14 / TA6F310 / TA8F310 / TC-12A / TC310F / NST12

1パック

3個入り

12,676( 13,944円 )

2日目

310
80
837-7851
4981116178172
7700.0
12
120
40
12
FCT-12 / FCT-14 / TA6F310 / TA8F310 / TC-12A / TC310F / NST12

1パック

3個入り

23,575( 25,933円 )

8日目

310
100
837-7849
4981116178189
9700.0
12
120
40
12
FCT-12 / FCT-14 / TA6F310 / TA8F310 / TC-12A / TC310F / NST12

1パック

3個入り

26,831( 29,514円 )

8日目

385
80
837-7853
4981116178196
8800.0
15
140
43
15
TA6F385 / TA8F385 / TA11F385 / TC356F / TC385F / TC400F / NST15

1パック

3個入り

27,569( 30,326円 )

8日目

385
100
837-7852
4981116178202
11200.0
15
140
43
15
TA6F385 / TA8F385 / TA11F385 / TC356F / TC385F / TC400F / NST15

1パック

3個入り

30,382( 33,420円 )

8日目

460
80
837-7855
4981116178219
9700.0
18
140
50
18
FCT-16 / TA8F460 / TA11F460 / TC460F / NST21 / NST24

1パック

3個入り

27,867( 30,654円 )

8日目

460
100
837-7854
4981116178226
12300.0
18
140
50
18
FCT-16 / TA8F460 / TA11F460 / TC460F / NST21 / NST24

1パック

3個入り

30,677( 33,745円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1set3個を同時加工の高精度品です。
・寸法指定の特殊生爪も製作可能です。
【用途】
・旋盤チャック用。
・標準高さ・高爪があります。
【材質】
・S50C

(i)ご注意

  • 出荷単位は1セット(3個)です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビクタースクロールチャック用鉄生爪

ビクタースクロールチャック用鉄生爪

    ARM 豊和用鉄生爪

    ARM 豊和用鉄生爪

      ARM 北川KPC用鉄生爪

      ARM 北川KPC用鉄生爪

        ARM 北川用鉄生爪

        ARM 北川用鉄生爪

          松本スクロールチャック用鉄生爪

          松本スクロールチャック用鉄生爪

            ARM 日立用鉄生爪

            ARM 日立用鉄生爪

              ARM 日鋼用鉄生爪

              ARM 日鋼用鉄生爪

                ARM 豊和用鉄生爪P3.0

                ARM 豊和用鉄生爪P3.0

                  ARM 北川用鉄生爪 セレーション 6インチ

                  ARM 北川用鉄生爪 セレーション 6インチ

                    ARM 豊和用鉄生爪P1.5

                    ARM 豊和用鉄生爪P1.5

                      ARM 北川用鉄生爪 セレーション 8インチ

                      ARM 北川用鉄生爪 セレーション 8インチ

                        ARM 北川用鉄生爪 ピッチ(mm):1.5,幅(mm):62

                        ARM 北川用鉄生爪 ピッチ(mm):1.5,幅(mm):62

                          ARM ソール用鉄生爪

                          ARM ソール用鉄生爪

                            メーカー アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業
                            通常価格 5,917円 5,247円 8,337円 5,814円 6,944円 5,247円 5,247円 5,247円 5,247円 4,784円 6,327円 27,078円 6,637円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   2日目~   8日目   1日目~   8日目   8日目  
                            種類 生爪 生爪 生爪 - 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪
                            取付けタイプ 上下分割爪タイプ - - - 上下分割爪タイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ 上下分割爪タイプ
                            適用メーカ ビクター 豊和 北川 - 松本 日立 日鋼 豊和 北川 豊和 北川 北川
                            材質1 S50C S50C S50C S50C S50C S50C S50C S50C S50C S50C S50C S50C S50C
                            適合メーカー ビクター/小林鉄工 - 北川鉄工所 - 松本機械工業 - - 豊和工業 - 豊和工業 - 北川鉄工所 -

                            ビクタースクロールチャック用鉄生爪のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました