(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6W-1.3型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6W-1.3型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,719円
税込単価
29,391円

【特長】・小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能...

詳細情報を確認する

  • 取付口(エア・液体):
    G1/8
  • 液体噴出量(ml/min):
    0~380
  • トラスココード:
    810-5511
  • 質量(g):
    300.000
  • 材質1:
    本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
  • ノズル径(mm):
    1.3
  • 最大パターン開き(mm):
    400
  • 平均粒径(μm):
    17

(i)ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

型番

ST-6W-1.3 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-6W-1.3

1個

26,719( 29,391円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。
・霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。
・塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
【用途】
・離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。

(i)ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6W-1.3型の型番ST-6W-1.3のページです。
型番ST-6W-1.3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6W-1.3型

扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6W-1.3型

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6W-0.5型

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6W-0.5型

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6W-1.0型

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6W-1.0型

        扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5W-1.0型

        扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5W-1.0型

          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5W-1.3型

          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5W-1.3型

            扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5W-0.5型

            扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5W-0.5型

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-1W型 (広角平吹き)

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-1W型 (広角平吹き)

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6W-0.5X型(ジョイント・ニップル無)

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6W-0.5X型(ジョイント・ニップル無)

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3型 (丸吹き)

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3型 (丸吹き)

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6W-1.0X型(ジョイント・ニップル無)

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6W-1.0X型(ジョイント・ニップル無)

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-6W(広角平吹き)

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-6W(広角平吹き)

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-6型 (平吹き・霧化エア分離 低圧型)

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-6型 (平吹き・霧化エア分離 低圧型)

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6-1.3X型(ジョイント・ニップル無し)

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6-1.3X型(ジョイント・ニップル無し)

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 26,719円 26,261円 26,264円 25,342円 24,578円 26,027円 13,130円 25,537円 13,594円 25,616円 14,745円 14,489円 19,879円
                            通常出荷日 7日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   1日目   9日目   1日目   9日目   9日目   1日目   7日目  
                            取付口(エア・液体) G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 Rp1/8 G1/8 Rp1/8 G1/8 G1/8 Rp1/8
                            液体噴出量(ml/min) 0~380 0~60 0~200 0~200 0~380 0~60 0~300 0~60 0~200 0~200 0~300 0~110 0~390
                            トラスココード 810-5511 810-5507 810-5509 810-5445 810-5447 810-5443 810-5213 810-5508 810-5218 810-5510 810-6053 810-5248 810-5457
                            質量(g) 300.000 300.000 300.000 290 290 290 130.000 300.000 130.000 300.000 145.000 145.000 300.000
                            材質1 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅 本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)

                            扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6W-1.3型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました