(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA 卓上型マイクロホンスタンド 225~340mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOA 卓上型マイクロホンスタンド 225~340mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,409円
税込単価
5,950円

【特長】・2段式の卓上型マイクスタンドです。【商品仕様】・有効伸長(225~3...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • JANコート:
    4538095001108
  • トラスココード:
    722-3978
  • 質量(g):
    1100.0
  • 詳細タイプ:
    卓上型マイクスタンド
  • 材質1:
    パイプ:一般構造用鋼管
  • 材質2:
    ベース:鉄鋳物
  • 仕様:
    ねじ部:U5/16(変換ねじ)、NS5/8(内パイプねじ)
  • 付属品:
    クリップ式マイクホルダー×1
  • 有効伸長(mm):
    225~340

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-66A

4個

5,409( 5,950円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2段式の卓上型マイクスタンドです。
【商品仕様】
・有効伸長(225~340mm)
・TOA 卓上型マイクロホンスタンド
・JANコード:4538095001108
・トラスココード:722-3978
・質量:1.1kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA 卓上型マイクロホンスタンド 225~340mmの型番ST-66Aのページです。
型番ST-66Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA 卓上型マイクロホンスタンド 225~340mm

TOA 卓上型マイクロホンスタンド 225~340mm

    アイコム マグネットマイク

    アイコム マグネットマイク

      TOA 卓上型マイクロホンスタンド 120~175mm

      TOA 卓上型マイクロホンスタンド 120~175mm

        アイコム マグネット基台付マイクロホン

        アイコム マグネット基台付マイクロホン

          防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160

          防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160

            TOA ダイナミックマイク卓上型

            TOA ダイナミックマイク卓上型

              ハードケースS

              ハードケースS

                アイコム アイコムハードケースL

                アイコム アイコムハードケースL

                  アルインコ 特定小電力トランシーバー 47CHロングアンテナ

                  アルインコ 特定小電力トランシーバー 47CHロングアンテナ

                    マルチ特定小電力トランシーバー&中継器 DJR200DL/S

                    マルチ特定小電力トランシーバー&中継器 DJR200DL/S

                      フリーストップマイクスタンド

                      フリーストップマイクスタンド

                        TOA ワイヤレスガイド卓上型受信機

                        TOA ワイヤレスガイド卓上型受信機

                          TOA 床上型マイクロホンスタンド 890~1530 mm

                          TOA 床上型マイクロホンスタンド 890~1530 mm

                            メーカー TOA ICOM TOA ICOM アルインコ TOA ICOM ICOM アルインコ アルインコ TOA TOA TOA
                            通常価格 5,409円 15,087円 4,322円 23,592円 13,309円 28,655円 6,613円 6,613円 41,491円 26,250円 30,075円 44,417円 13,205円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   7日目   1日目   1日目   7日目   5日目   7日目  
                            その他 オプション - オプション - - - - - - - オプション - オプション
                            JANコート 4538095001108 - 4538095001092 - - - - - - - - - 4538095001085
                            トラスココード 722-3978 - 722-3960 - - 722-3650 - - - - 722-3951 - 722-3943
                            質量(g) 1100.0 - 1000.0 - - 770.000 - - - - 4800.0 - 3600.0
                            詳細タイプ 卓上型マイクスタンド - 卓上型マイクスタンド - - 卓上型ダイナミックマイク 電子チャイム付 - - - - 床上型フリーストップマイクスタンド - 床上型マイクスタンド

                            TOA 卓上型マイクロホンスタンド 225~340mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました