(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナST-5SK-1.0φ1.0(極細ピンポイント丸吹)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナST-5SK-1.0φ1.0(極細ピンポイント丸吹)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,750円
税込単価
27,225円

【特長】・小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。・霧化エア...

詳細情報を確認する

  • 取付口(エア・液体):
    G1/8
  • 液体噴出量(ml/min):
    0~260
  • トラスココード:
    810-5441
  • 質量(g):
    250.000
  • 材質1:
    本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
  • ノズル径(mm):
    1.0
  • 最大パターン開き(mm):
    φ95
  • 平均粒径(μm):
    21

(i)ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

型番

ST-5SK-1.0 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-5SK-1.0

1個

24,750( 27,225円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。
・霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。
・塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
【用途】
・離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。

(i)ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナST-5SK-1.0φ1.0(極細ピンポイント丸吹)の型番ST-5SK-1.0のページです。
型番ST-5SK-1.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナST-5SK-1.0φ1.0(極細ピンポイント丸吹)

扶桑 ルミナST-5SK-1.0φ1.0(極細ピンポイント丸吹)

    扶桑 ルミナST-5SK-0.5φ0.5(極細ピンポイント丸吹)

    扶桑 ルミナST-5SK-0.5φ0.5(極細ピンポイント丸吹)

      扶桑 ルミナST-5SK-0.5Xφ0.5(極細丸吹 ニップル無)

      扶桑 ルミナST-5SK-0.5Xφ0.5(極細丸吹 ニップル無)

        扶桑 ルミナST-6SK-0.5Xφ0.5(極細丸吹 低圧霧化ニップル無)

        扶桑 ルミナST-6SK-0.5Xφ0.5(極細丸吹 低圧霧化ニップル無)

          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5R-1.0型

          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5R-1.0型

            扶桑 ルミナST-6SK-1.0Xφ1.0(極細丸吹 低圧霧化ニップル無)

            扶桑 ルミナST-6SK-1.0Xφ1.0(極細丸吹 低圧霧化ニップル無)

              扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5RW-1.0型

              扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5RW-1.0型

                扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5RW-2.0型

                扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5RW-2.0型

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5R-0.5型

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5R-0.5型

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5R-1.3型

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5R-1.3型

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6R-2.0型

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6R-2.0型

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6R-0.5型

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6R-0.5型

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6R-1.3型

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6R-1.3型

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 24,750円 23,576円 24,375円 24,109円 19,470円 24,600円 22,458円 23,052円 20,274円 19,470円 20,828円 21,844円 21,196円
                            通常出荷日 9日目   7日目   9日目   7日目   7日目   7日目   9日目   9日目   7日目   9日目   7日目   7日目   7日目  
                            取付口(エア・液体) G1/8 G1/8 Rp1/8 Rp1/8 G1/8 Rp1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8
                            液体噴出量(ml/min) 0~260 0~58 0~58 0~50 0~250 0~162 0~280 0~580 0~60 0~380 0~600 0~64 0~360
                            トラスココード 810-5441 810-5439 810-5440 810-5504 810-5413 810-5506 810-5427 810-5431 810-5411 810-5415 810-5481 810-5475 810-5479
                            質量(g) 250.000 250.000 250.000 255.000 250.000 255.000 250.000 250.000 250.000 250.000 255.000 255.000 255.000
                            材質1 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)

                            扶桑 ルミナST-5SK-1.0φ1.0(極細ピンポイント丸吹)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました