(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

STS 反射プリズム ST-5型Cセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

STS 反射プリズム ST-5型Cセット

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
73,062円 60,539円
税込単価
80,368円 66,593円

【特長】・基本のプリズムに三脚とピンポール、コーナーアダプターが付いたピンポー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    データ機器関連品
  • JANコード:
    4514095100744
  • トラスココード:
    807-2627
  • 質量(g):
    3000
  • セット内容・付属品:
    きりん三脚、専用ケース、ピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプター

型番

ST-5CSET 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-5CSET

1個

73,062円

60,539

( 66,593円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基本のプリズムに三脚とピンポール、コーナーアダプターが付いたピンポールプリズムセット
・トプコンの純正5型プリズムと互換性があります。
・上・下・左・右・前・後が自由自在です。
【用途】
・測量。
【商品仕様】
・反射プリズムST-5型Cセット
・JANコード:4514095100744
・トラスココード:807-2627
・質量:3kg
【セット内容/付属品】
・きりん三脚、専用ケース、ピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプター

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

STS 反射プリズム ST-5型Cセットの型番ST-5CSETのページです。
型番ST-5CSETに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

STS 反射プリズム ST-5型Cセット

STS 反射プリズム ST-5型Cセット

    STS 反射プリズム MINI-2000Cセット

    STS 反射プリズム MINI-2000Cセット

      STS 反射プリズム ST-5型Aセット

      STS 反射プリズム ST-5型Aセット

        STS 反射プリズム ST-5型Dセット

        STS 反射プリズム ST-5型Dセット

          STS 反射プリズム ポケQ1.5インチCセット

          STS 反射プリズム ポケQ1.5インチCセット

            STS 反射プリズム MINI-2000Aセット

            STS 反射プリズム MINI-2000Aセット

              STS 反射プリズム ST-5型Bセット

              STS 反射プリズム ST-5型Bセット

                STS 反射プリズム MINI-2000Dセット

                STS 反射プリズム MINI-2000Dセット

                  STS 反射プリズム MINI-2000Bセット

                  STS 反射プリズム MINI-2000Bセット

                    STS プリズムユニットパーツ 5Bミニプリズム1.5

                    STS プリズムユニットパーツ 5Bミニプリズム1.5

                      STS プリズムユニットパーツ 5Aミニプリズム1インチ

                      STS プリズムユニットパーツ 5Aミニプリズム1インチ

                        STS プリズムユニットパーツ 5Cプリズム2.5インチ

                        STS プリズムユニットパーツ 5Cプリズム2.5インチ

                          STS 反射ターゲットセット RFP-50

                          STS 反射ターゲットセット RFP-50

                            メーカー STS STS STS STS STS STS STS STS STS STS STS STS STS
                            通常価格 73,062円 73,062円 59,735円 48,552円 58,665円 59,735円 42,464円 48,552円 42,464円 28,329円 26,256円 36,303円 22,071円
                            通常出荷日 6日目   6日目   4日目   6日目   6日目   6日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ データ機器関連品 データ機器関連品 データ機器関連品 データ機器関連品 データ機器関連品 データ機器関連品 データ機器関連品 データ機器関連品 データ機器関連品 データ機器関連品 データ機器関連品 データ機器関連品 データ機器関連品
                            JANコード 4514095100744 4514095100720 4514095100140 4514095100751 4514095100010 4514095100133 4514095100164 4514095100737 4514095100157 4514095100270 4514095100232 4514095100355 4514095100591
                            トラスココード 807-2627 807-2593 807-2625 807-2628 807-2442 807-2591 807-2626 807-2594 807-2592 807-2537 807-2536 807-2538 807-2505
                            質量(g) 3000 3000 3000 1000 3000 3000 204 1000 194 67 27 260 1000
                            セット内容・付属品 きりん三脚、専用ケース、ピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプター きりん三脚、専用ケース、ピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプター プリズム三脚、専用ケース、ピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプター、測点スタンド、測点アダプター ピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプター きりん三脚、専用ケース、ピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプター プリズム三脚、専用ケース、ピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプター、測点スタンド、測点アダプター プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー ピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプター プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー - - - 精密ピンポール:PS-180

                            STS 反射プリズム ST-5型Cセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました