(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T型 六角棒スパナ 鉄ハンドル 首下500mm(ミリ)

型番:ST500-3
T型 六角棒スパナ 鉄ハンドル 首下500mm(ミリ) ロッカクボウレンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,590円
税込単価
3,949円

【特長】・首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締付けに威力を発揮します...

詳細情報を確認する

  • 全長(L寸法)(mm):
    500
  • 材質1:
    レンチ:特殊合金鋼SNCM+Vスペシャル(EL/ARMOURめっき)●ハンドル:鉄(黒色電着塗装)

型番

ST500-3 解除

Loading...

【特長】
・首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締付けに威力を発揮します。
・バツグンの耐磨耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。
・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。

商品情報を表示

ST500-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST500-3

3
4984798012208
811-6004
222.5

1個

3,590( 3,949円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締付けに威力を発揮します。
・バツグンの耐磨耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。
・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用に。
【材質】
・レンチ:特殊合金鋼SNCM+Vスペシャル(EL/ARMOURめっき)●ハンドル:鉄(黒色電着塗装)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

T型 六角棒スパナ 鉄ハンドル 首下500mm(ミリ)の型番ST500-3のページです。
型番ST500-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T型 六角棒スパナ 鉄ハンドル 首下500mm(ミリ)

T型 六角棒スパナ 鉄ハンドル 首下500mm(ミリ)

    T形六角棒スパナ(ボトルキャッチ・鉄ハンドル・ロングタイプ)

    T形六角棒スパナ(ボトルキャッチ・鉄ハンドル・ロングタイプ)

      T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル(ミリ)

      T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル(ミリ)

        六角L-レンチ単品 ロング(規格mm)

        六角L-レンチ単品 ロング(規格mm)

          T形六角棒スパナ(ボトルキャッチ・鉄ハンドル)

          T形六角棒スパナ(ボトルキャッチ・鉄ハンドル)

            T形六角棒スパナ(テーパーヘッド(R)・エキストラロング)

            T形六角棒スパナ(テーパーヘッド(R)・エキストラロング)

              メーカー エイト エイト エイト ボンダス エイト エイト
              通常価格 3,590円 6,858円 3,060円 5,500円 4,480円 940円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
              全長(L寸法)(mm) 500 500 - - - 138
              材質1 レンチ:特殊合金鋼SNCM+Vスペシャル(EL/ARMOURめっき)●ハンドル:鉄(黒色電着塗装) 軸:特殊合金鋼 - - 特殊合金鋼 特殊合金鋼

              T型 六角棒スパナ 鉄ハンドル 首下500mm(ミリ)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              ST500-4
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              二面幅寸法
              (mm)
              JANコード トラスココード 質量(g)

              3,630円

              ( 3,993円 )
              1個 あり

              1日目

              44984798012215811-6005228

              六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました