(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

saga 携帯式非常用照明セット LED24W3本入り連結仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

saga 携帯式非常用照明セット LED24W3本入り連結仕様

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
144,905円 128,806円
税込単価
159,396円 141,687円

【特長】・1.7ミリ厚のポリカ製外筒にライト部がセットされているので堅牢で保管...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 電源:
    AC
  • 特殊用途:
    防水
  • コード長さ(m):
    5
  • 電源詳細:
    AC100V
  • トラスココード:
    851-4040
  • 質量(g):
    7290.0

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

ST-3LED-FA 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-3LED-FA

1個

144,905円

128,806

( 141,687円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1.7ミリ厚のポリカ製外筒にライト部がセットされているので堅牢で保管中に破損する恐れがありません。
・テントと一緒に一式で持ち出すことができて便利です。
・収納バックは肩掛けベルトおよび本体部分にパッドがついて、タスキ掛けで背負うことができるので、移動時に両手が使え一人で安全に持ち出すことができます。
・ライトはLED管を使用しているので少ない電力で点灯することができます。
・ライトは連結式で電気の取り回しがとても楽に行なえます。
・防災用備蓄品向け収納バック付きのライトセットです。
・仮設のテント用の照明器具と電源コードのセットです。
【用途】
・防災用備蓄品向け。
【商品仕様】
・入力電圧:AC100V
・二重絶縁
・防じん・防雨構造:IP66
・入力コード5m
・出力コード:0.2m
・ライト3本セット
・外筒:ポリカーボネート:厚さ1.75mm
・プラグ:防水仕様
・コンセント:防水仕様
・トラスココード:851-4040
・質量:7.29kg
【セット内容/付属品】
・セット内容:ストロングライト(SL-LED40M-FA×3)、フックホルダー(FH-50A)、吊り下げ用ベルト(RP-1)、延長コード(VCTM-10)、収納バック

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

saga 携帯式非常用照明セット LED24W3本入り連結仕様の型番ST-3LED-FAのページです。
型番ST-3LED-FAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

saga 携帯式非常用照明セット LED24W3本入り連結仕様

saga 携帯式非常用照明セット LED24W3本入り連結仕様

    saga 携帯式非常用照明セット LED24W2本入り連結仕様

    saga 携帯式非常用照明セット LED24W2本入り連結仕様

      saga 携帯式非常用照明セット LED24W2本入り

      saga 携帯式非常用照明セット LED24W2本入り

        saga 携帯式非常用照明セット 40W2本入り連結仕様

        saga 携帯式非常用照明セット 40W2本入り連結仕様

          saga 携帯式非常用照明セット 40W2本入り

          saga 携帯式非常用照明セット 40W2本入り

            saga 携帯式非常用照明セット LED12W2本入り

            saga 携帯式非常用照明セット LED12W2本入り

              saga 携帯式非常用照明セット 40W3本入り

              saga 携帯式非常用照明セット 40W3本入り

                ハタヤ LEDジューデンロングライト用 専用予備バッテリー

                ハタヤ LEDジューデンロングライト用 専用予備バッテリー

                  作業灯/LED(連結式)

                  作業灯/LED(連結式)

                    工事用充電ライト用クセノン球

                    工事用充電ライト用クセノン球

                      連結式36W・40W蛍光灯フローレンライト(屋外用)

                      連結式36W・40W蛍光灯フローレンライト(屋外用)

                        メーカー 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド エスコ Panasonic ハタヤリミテッド
                        通常価格 144,905円 108,705円 88,782円 93,597円 84,569円 75,239円 126,275円 32,489円 40,800円 347円 35,212円
                        通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   1日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目  
                        商品の種類 LED LED LED LED LED LED LED その他 - 交換球 蛍光灯
                        電源 AC AC AC AC AC - AC - - - AC
                        特殊用途 防水 防水 防水 防水 防水 防水 防水 - - - -
                        コード長さ(m) 5 5 5 5 5 5 5 - - - -
                        電源詳細 AC100V AC100V AC100V AC100V AC100V - AC100V - - - -

                        saga 携帯式非常用照明セット LED24W3本入り連結仕様のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました