(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テプラPROテープカートリッジ(幅24mm×長さ8m)透明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テプラPROテープカートリッジ(幅24mm×長さ8m)透明【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,093円
税込単価
8,902円

【特長】・環境に優しいエコパックです。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。・...

詳細情報を確認する

型番

ST24K-5P 解除

Loading...

【商品仕様】

  • テープ幅(mm):24
  • テープ長さ(m):8
  • テープ色:透明
  • 文字色:黒
  • 5個入り
  • JANコード:4971660763368
  • 質量:327g

【材質/仕上】

  • テープ:PET
  • ケース:ABS
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST24K-5P

1パック

5個入り

8,093( 8,902円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に優しいエコパックです。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。
・5個入りパック
【用途】
・テープのまとめ買いに。
【商品仕様】
・テープ幅(mm):24
・テープ色:透明
・テープ長さ(m):8
・文字色:黒
・文字色:黒
・5個入り
・黒文字
・JANコード:4971660763368
・トラスココード:827-7147
・質量:327g
【材質/仕上】
・テープ:PET
・ケース:ABS

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テプラPROテープカートリッジ(幅24mm×長さ8m)透明の型番ST24K-5Pのページです。
型番ST24K-5Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テプラPROテープカートリッジ(幅24mm×長さ8m)透明

テプラPROテープカートリッジ(幅24mm×長さ8m)透明

    テプラPROテープカートリッジ(幅24mm×長さ8m)白

    テプラPROテープカートリッジ(幅24mm×長さ8m)白

      キングジム テプラPROテープカートリッジ SC24Y-5P

      キングジム テプラPROテープカートリッジ SC24Y-5P

        テプラPROテープカートリッジ(幅18mm×長さ8m)白

        テプラPROテープカートリッジ(幅18mm×長さ8m)白

          キングジム テプラPROテープカートリッジ ST18K-5P

          キングジム テプラPROテープカートリッジ ST18K-5P

            キングジム テプラPROテープカートリッジ ST12K-5P

            キングジム テプラPROテープカートリッジ ST12K-5P

              キングジム テプラPROテープ 12mm幅

              キングジム テプラPROテープ 12mm幅

                テプラPROテープカートリッジ(幅18mm×長さ8m)黄色

                テプラPROテープカートリッジ(幅18mm×長さ8m)黄色

                  キングジム テプラPROテープカートリッジ SS9K-5P

                  キングジム テプラPROテープカートリッジ SS9K-5P

                    テプラPROテープカートリッジ(幅9mm×長さ8m)透明

                    テプラPROテープカートリッジ(幅9mm×長さ8m)透明

                      キングジム テプラPROテープカートリッジ 9mm幅

                      キングジム テプラPROテープカートリッジ 9mm幅

                        キングジム テプラPROテープカートリッジ SS6K-5P

                        キングジム テプラPROテープカートリッジ SS6K-5P

                          キングジム テプラPROテープカートリッジ 6mm幅

                          キングジム テプラPROテープカートリッジ 6mm幅

                            メーカー キングジム キングジム キングジム キングジム キングジム キングジム キングジム キングジム キングジム キングジム キングジム キングジム キングジム
                            通常価格 8,093円 7,650円 7,650円 8,093円 7,650円 5,650円 5,650円 7,650円 5,650円 5,978円 5,650円 5,650円 6,870円
                            通常出荷日 1日目   9日目   1日目   9日目   1日目   2日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            テプラPROテープカートリッジ(幅24mm×長さ8m)透明のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました