(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-14C/19C/27C用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ST-7CF-1-B
岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-14C/19C/27C用 ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
981円
税込単価
1,079円

【特長】・ST-14C、19C、27C用のフタです。・FC用被せフタです。

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

型番

ST-7CF-1-B 解除

Loading...

製品特長・仕様

岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-14C/19C/27C用 製品特長・仕様
商品情報を表示

ST-7CF-1-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
適合本体
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-7CF-1-B

ブルー
449
288
22
4938233237169
868-7157
315.000
-

1個

981( 1,079円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ST-14C、19C、27C用のフタです。
・FC用被せフタです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-14C/19C/27C用の型番ST-7CF-1-Bのページです。
型番ST-7CF-1-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-14C/19C/27C用

岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-14C/19C/27C用

    ボックスコンテナー用 共通フタ T型用

    ボックスコンテナー用 共通フタ T型用

      S型コンテナ用フタ(グレー)

      S型コンテナ用フタ(グレー)

        透明コンテナー用フタ S-54FTM

        透明コンテナー用フタ S-54FTM

          岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-57用

          岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-57用

            DA-36用フタ

            DA-36用フタ

              S型コンテナ用フタ(ブルー・イエロー)

              S型コンテナ用フタ(ブルー・イエロー)

                S型コンテナ用フタ

                S型コンテナ用フタ

                  リス B型コンテナ ブルー/クリア

                  リス B型コンテナ ブルー/クリア

                    ヒシ S型コンテナ用 蓋

                    ヒシ S型コンテナ用 蓋

                      透明コンテナー用フタ S-36FTM

                      透明コンテナー用フタ S-36FTM

                        F型コンテナ フタ

                        F型コンテナ フタ

                          C型コンテナ

                          C型コンテナ

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 三商 ヒシ 三商 岐阜プラスチック工業 DICプラスチック ヒシ 積水テクノ成型 岐阜プラスチック工業 ヒシ 三商 DICプラスチック ヒシ
                            通常価格 981円 2,100円 2,957円 1,750円 2,380円 1,681円 1,785円 2,226円 927円 2,155円 1,489円 1,348円 5,238円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   5日目   4日目   7日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   1日目~   5日目  
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン(PP) - - - - - - - -

                            岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-14C/19C/27C用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ST-19CF-1-GY
                            ST-19CF-1-Y
                            ST-19CF-2-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 適合本体

                            1,280円

                            ( 1,408円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            グレー482380304938233237077868-7150500-

                            1,277円

                            ( 1,405円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            イエロー482380304938233237060868-7151500-

                            1,280円

                            ( 1,408円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ブルー470370254938233236209868-7152490.000ST-14C、ST-19C、ST-27C

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました