(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミヤサカ 一斗缶用スタンド SUS製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミヤサカ 一斗缶用スタンド SUS製

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,480円 35,751円
税込単価
45,628円 39,326円

【特長】・一斗缶を常時横置きで保持するスタンドです。・3段まで重ねて使用できま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 詳細タイプ:
    一斗缶用スタンド
  • JANコード:
    4562344561044
  • トラスココード:
    802-1370
  • 質量(g):
    4600.0
  • 材質1:
    SUS
  • 奥行(mm):
    380
  • 高さ(mm):
    405
  • 幅(mm):
    390

(i)ご注意

  • 積み重ねて使用する場合は、サイドパネルの穴を利用してネジ止めをしてください。また、横か後を壁に固定するなど転倒防止策を施してください。

Loading...

外形図

ST18-1

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST18-1

1個

41,480円

35,751

( 39,326円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一斗缶を常時横置きで保持するスタンドです。
・3段まで重ねて使用できます。
【用途】
・一斗缶の台に。
【商品仕様】
・幅(mm):390
・奥行(mm):380
・高さ(mm):405
・対応缶:一斗缶(18リットル)
・対応缶:一斗缶(18リットル)
・JANコード:4562344561044
・トラスココード:802-1370
・質量:4.6kg
【材質/仕上】
・SUS

(i)ご注意

  • 積み重ねて使用する場合は、サイドパネルの穴を利用してネジ止めをしてください。また、横か後を壁に固定するなど転倒防止策を施してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミヤサカ 一斗缶用スタンド SUS製の型番ST18-1のページです。
型番ST18-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミヤサカ 一斗缶用スタンド SUS製

ミヤサカ 一斗缶用スタンド SUS製

    ミヤサカ ペール缶用スタンド SUS製

    ミヤサカ ペール缶用スタンド SUS製

      ミヤサカ 一斗缶用卓上ラック

      ミヤサカ 一斗缶用卓上ラック

        ミヤサカ 一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶共用スタンド 鉄製

        ミヤサカ 一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶共用スタンド 鉄製

          ミヤサカ ペール缶用卓上ラック

          ミヤサカ ペール缶用卓上ラック

            ステンレスドラム缶オープン缶

            ステンレスドラム缶オープン缶

              ジャストライト エコポリブレンド アキュムレーションセンター 4ドラム缶用

              ジャストライト エコポリブレンド アキュムレーションセンター 4ドラム缶用

                ジャストライト エコポリブレンド アキュムレーションセンター 2ドラム缶用

                ジャストライト エコポリブレンド アキュムレーションセンター 2ドラム缶用

                  ジャストライト エコポリブレンド アキュムレーションセンター 1ドラム缶用

                  ジャストライト エコポリブレンド アキュムレーションセンター 1ドラム缶用

                    樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径:40mm/50mm

                    樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径:40mm/50mm

                      ジャストライト イエローランプ

                      ジャストライト イエローランプ

                        ミヤサカ 出光樹脂缶用アダプター

                        ミヤサカ 出光樹脂缶用アダプター

                          樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径(mm) 40・50 パッキン:FKM仕様

                          樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径(mm) 40・50 パッキン:FKM仕様

                            メーカー ミヤサカ ミヤサカ ミヤサカ ミヤサカ ミヤサカ JFEドラムサービス ジャストライト ジャストライト ジャストライト トラスコ中山 ジャストライト ミヤサカ トラスコ中山
                            通常価格 41,480円 38,996円 25,471円 32,493円 23,512円 27,485円 111,600円 57,639円 41,919円 3,900円 133,478円 1,598円 4,481円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目~   5日目   5日目   5日目   2日目~   5日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 関連品 関連品 - 関連品 - オープンタイプ - - - 関連品 関連品 関連品 関連品
                            詳細タイプ 一斗缶用スタンド ペール缶用スタンド - 一斗缶、ペール缶、出光樹脂缶共用スタンド - - - - - - - - -
                            JANコード 4562344561044 4562344561037 - 4562344561068 - - - - - - - 4562344561020 -
                            トラスココード 802-1370 802-1371 - 802-1372 - - - - - - - 858-5872 -
                            質量(g) 4600.0 4400.0 - 5800.0 - - - - - - - 20.000 -

                            ミヤサカ 一斗缶用スタンド SUS製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました