(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スターコード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ST-7
スターコード ヒモ ロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,356円
税込単価
1,492円

【特長】・伸びにくく、切り口がばらつかない熱融着紐です。【用途】・一般包装用に...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
  • 質量(g):
    1500.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • グリーン購入法適合品:
    適合

Loading...

商品情報を表示

ST-7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
トラスココード
JANコード
標準幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-7

300
126-8204
4950886253006
8

1個

1,356( 1,492円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸びにくく、切り口がばらつかない熱融着紐です。
【用途】
・一般包装用に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スターコードの型番ST-7のページです。
型番ST-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スターコード

スターコード

    マイカロープ#3A

    マイカロープ#3A

      エコひも

      エコひも

        PPテープ 幅 100mm

        PPテープ 幅 100mm

          PPテープ玉巻 200m

          PPテープ玉巻 200m

            PP太幅テープ

            PP太幅テープ

              強力太幅ひも 白

              強力太幅ひも 白

                ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ 3φ×100m

                ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ 3φ×100m

                  PEテープ PE-50

                  PEテープ PE-50

                    PPひも

                    PPひも

                      ひもマイカロンミニ

                      ひもマイカロンミニ

                        ECO玉

                        ECO玉

                          はぜコード

                          はぜコード

                            メーカー 石本マオラン 石本マオラン 宮島化学工業 トラスコ中山 アズワン 宮島化学工業 宮島化学工業 ユタカメイク トラスコ中山 ミスミ 石本マオラン ユタカメイク 宮島化学工業
                            通常価格 1,356円 1,099円 380円 1,410円 260円 421円 457円 722円 497円 1,348円 736円 482円 1,603円
                            通常出荷日 4日目   4日目   9日目   1日目   1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            材質 ポリプロピレン(PP) - その他 ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリエチレン(PE) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)60%、炭酸カルシウム40%配合 ポリプロピレン(PP)
                            -
                            質量(g) 1500.0 1000.0 - - - - - - - - 500.000 - -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - -
                            グリーン購入法適合品 適合 適合 - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ST-10
                            ST-3
                            ST-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (m)
                            トラスココード JANコード 標準幅(mm)

                            1,357円

                            ( 1,493円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            200126-6728495088625400310

                            1,778円

                            ( 1,956円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            700126-823249508862510024

                            1,357円

                            ( 1,493円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            500126-672949508862520096

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました