(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

組ヤスリセット8本組【8個入り】

組ヤスリセット8本組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
8,972円 ~ 13,056円  特別価格 
税込価格
9,869円 ~ 14,362円  特別価格 

【特長】・鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。【用途】・バリ取り、仕上...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    200
  • 重量(g):
    283
  • 材質:
    SKS8

(i)ご注意

  • 5本組~12本組は全長サイズです。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
トラスココード
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4531521001994
811-6857
中目

1パック

8個入り

8,972( 9,869円 )

7日目

4531521002007
811-6858
細目

1パック

8個入り

13,056円

12,071

( 13,278円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
【用途】
・バリ取り、仕上げなどに。

(i)ご注意

  • 5本組~12本組は全長サイズです。

商品情報

【商品仕様】
<型番:ST008-02>
・タイプ:中目
・全長(mm):200
・中目(目切幅100mm)
・材質:SKS8
<型番:ST008-03>
・タイプ:細目
・全長(mm):200
・細目(目切幅100mm)
・材質:SKS8
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

組ヤスリセット8本組

組ヤスリセット8本組

    組ヤスリセット5本組

    組ヤスリセット5本組

      組ヤスリ8本組 平

      組ヤスリ8本組 平

        組ヤスリセット12本組

        組ヤスリセット12本組

          組ヤスリ12本組 平

          組ヤスリ12本組 平

            組ヤスリ8本組 丸

            組ヤスリ8本組 丸

              組ヤスリ10本組 平

              組ヤスリ10本組 平

                組ヤスリ5本組 平

                組ヤスリ5本組 平

                  組ヤスリ10本組半丸

                  組ヤスリ10本組半丸

                    組ヤスリ10本組 丸

                    組ヤスリ10本組 丸

                      組ヤスリ5本組半丸

                      組ヤスリ5本組半丸

                        組ヤスリ

                        組ヤスリ

                          5本組ヤスリ LH・LHP

                          5本組ヤスリ LH・LHP

                            メーカー ヤマグチ ヤマグチ ヤマグチ ヤマグチ ヤマグチ ヤマグチ ヤマグチ ヤマグチ ヤマグチ ヤマグチ ヤマグチ ミスミ バローベ
                            通常価格 8,972円 8,107円 8,953円 12,175円 8,482円 7,384円 10,869円 5,949円 11,614円 8,630円 7,750円 2,160円 12,155円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目   5日目   7日目   4日目   1日目   1日目   7日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            全長(mm) 200 215 - 170 - - - - - - - - -
                            重量(g) 283 274 40 128 15 28 25 67 25 17 58 - -
                            材質 SKS8 SKS8 SKS8 SKS8 SKS8 SKS8 SKS8 SKS8 SKS8 SKS8 SKS8 - -

                            組ヤスリセット8本組のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            組ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました