(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水中スラリーポンプ (非自動)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SSX-500-60HZ
水中スラリーポンプ (非自動) スイチュウポンプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
74,286円 59,800円
税込単価
81,715円 65,780円

【特長】・繊維質の夾雑物も移送できます。・軸封部は耐磨耗性にすぐれたダブルメカ...

詳細情報を確認する

  • 異物通過径(mm):
    最大18

(i)ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。

型番

SSX-500-60HZ 解除

Loading...

商品情報を表示

SSX-500-60HZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
吐出量(l/min)
全揚程(m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
口径(mm)
電源(V)
周波数(Hz)
出力(kW)
電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSX-500-60HZ

電動式
80
8.5
850-8570
4975567256503
15200.0
ケーシング:FC200、羽根車:合成ゴム、主軸:SUS420J2
50
単相100
60
0.57
8.0

1個

74,286円

59,800

( 65,780円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・繊維質の夾雑物も移送できます。
・軸封部は耐磨耗性にすぐれたダブルメカニカルシールとオイルシール又はシールリングを併用しています。
・自動復帰形のモーター保護装置を内蔵しモーター損傷を防止しています。
・羽根車は耐磨耗性、耐久性を向上させた特殊合成ゴムです。
・軸封部にはダブルメカニカルシールを採用しました。
・独自の渦(ボルテックス)発生機構により、渦流によって固形物を誘導、ポンプ内で詰まることなく排出します。
・保守点検が容易なバックプルアウト構造です。
【用途】
・スラッジの移送用。
・汚水、泥水、汚物、固形物を含む水の移送用。

(i)ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

水中スラリーポンプ (非自動) の型番SSX-500-60HZのページです。
型番SSX-500-60HZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水中スラリーポンプ (非自動)

水中スラリーポンプ (非自動)

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSDE型(自動運転形)

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSDE型(自動運転形)

      一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HS・HSE型 非自動運転形

      一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HS・HSE型 非自動運転形

        一般工事用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

        一般工事用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

          一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 KTVシリーズ 60HZ

          一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 KTVシリーズ 60HZ

            一般工事排水用 水中ハイスピンポンプ

            一般工事排水用 水中ハイスピンポンプ

              汚水用 大型水中ポンプ

              汚水用 大型水中ポンプ

                静電容量式水中ポンプ ITポンプ UOX形

                静電容量式水中ポンプ ITポンプ UOX形

                  工進 ポンスター 汚物用 60HZ 吐出口径40mm

                  工進 ポンスター 汚物用 60HZ 吐出口径40mm

                    工進 ポンスター 汚物用 50HZ 口径40ミリ・モーター出力150W

                    工進 ポンスター 汚物用 50HZ 口径40ミリ・モーター出力150W

                      海水用水中チタンポンプ 非自動運転形

                      海水用水中チタンポンプ 非自動運転形

                        一般工事用水中ハイスピンポンプ 非自動運転形

                        一般工事用水中ハイスピンポンプ 非自動運転形

                          川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 20kg

                          川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 20kg

                            メーカー 寺田ポンプ製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 寺田ポンプ製作所 桜川ポンプ製作所 工進 工進 鶴見製作所 鶴見製作所 川本製作所
                            通常価格 62,925円 53,372円 30,380円 36,431円 169,490円 30,130円 333,446円 214,497円 52,001円 44,929円 80,755円 35,153円 180,780円
                            通常出荷日 4日目~   2日目~   1日目~   2日目   2日目   5日目   5日目   2日目~   3日目   3日目   4日目   4日目   7日目  
                            異物通過径(mm) 最大18 - - - - - - - - - - - -

                            水中スラリーポンプ (非自動) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SSX-500-50HZ
                            SSX500T-50HZ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 吐出量
                            (l/min)
                            全揚程
                            (m)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 材質1 口径(mm) 電源(V) 周波数(Hz) 出力(kW) 電流(A)

                            74,286円

                            ( 81,715円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            電動式808850-8569497556725150815200.0ケーシング:FC200、羽根車:合成ゴム、主軸:SUS420J250単相100500.517.4

                            62,925円

                            ( 69,218円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            電動式808.5850-8571-14200.0ケーシング:FC200、羽根車:合成ゴム、主軸:SUS420J250三相200500.572.6

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました