(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鞍馬チェア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SSS-4867
鞍馬チェア サギョウヨウチェア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,612円
税込単価
23,773円

【特長】・鞍型形状の座面で足を拡げて座る事により着座時の重心が安定します。・ガ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • 材質1:
    座部:インテグラルスキンウレタン
  • 材質2:
    脚部:スチールパイプ/MDF

型番

SSS-4867 解除

Loading...

商品情報を表示

SSS-4867 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSS-4867

7.7kg
106-5601
4901749301020

1個

21,612( 23,773円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・鞍型形状の座面で足を拡げて座る事により着座時の重心が安定します。・ガスシリンダーと特殊ゴム部材により長時間の作業時に作業者の負担軽減に効果があります。・作業台に合わせて最適な座高さを得ることが出来ます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鞍馬チェアの型番SSS-4867のページです。
型番SSS-4867に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鞍馬チェア

鞍馬チェア

    木製座作業椅子

    木製座作業椅子

      スタンディングサポート フォールディング

      スタンディングサポート フォールディング

        T5型 作業用チェア

        T5型 作業用チェア

          TD-3型作業用チェア

          TD-3型作業用チェア

            TRUSCO 作業用チェア ガス調整式 Φ360XH495-640 ブラック

            TRUSCO 作業用チェア ガス調整式 Φ360XH495-640 ブラック

              製図用チェアネジ式 TL型

              製図用チェアネジ式 TL型

                低作業用スツール 高さ調整 ブラック

                低作業用スツール 高さ調整 ブラック

                  作業用チェア φ315×H500-640 ブラック

                  作業用チェア φ315×H500-640 ブラック

                    T6型 作業用チェア

                    T6型 作業用チェア

                      作業用チェア サドル型 角度調整機能付 WCS-570

                      作業用チェア サドル型 角度調整機能付 WCS-570

                        セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR アイボリー

                        セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR アイボリー

                          丸イス 座部:ポリプロピレン樹脂カバー

                          丸イス 座部:ポリプロピレン樹脂カバー

                            メーカー ルネセイコウ ノーリツ ルネセイコウ ノーリツ ノーリツ トラスコ中山 ノーリツ トラスコ中山 トラスコ中山 ノーリツ トラスコ中山 ルネセイコウ アイリスチトセ
                            通常価格 21,612円 12,433円 17,832円 8,337円 8,230円 27,430円 21,134円 18,530円 15,316円 9,957円 32,197円 24,413円 5,691円
                            通常出荷日 4日目~   15日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目   8日目   1日目~  
                            種類 肘なし 丸型・円型 その他 - 丸型・円型 丸型・円型 肘なし 肘なし 丸型・円型 丸型・円型 肘なし 丸型・円型 丸型・円型
                            材質1 座部:インテグラルスキンウレタン - スチール、ビニールレザー - - - - - - - - - -
                            材質2 脚部:スチールパイプ/MDF - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SSS-4867R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量 トラスココード JANコード

                            33,372円

                            ( 36,709円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            8.0kg868-32344901749311029

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました