(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマト 小型上皿自動はかり PCカバー

ヤマト 小型上皿自動はかり PCカバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,384円
税込単価
1,522円

【特長】・中型上皿自動はかり用取替部品です。【商品仕様】・小型上皿自動ハカリP...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    周辺機器
  • 種類:
    オプション
  • JANコード:
    4979916735008
  • トラスココード:
    838-4617
  • 質量(g):
    40.000
  • 材質1:
    スチロール樹脂
  • 商品区分:
    PCカバー

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS-PC

1個

1,384( 1,522円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中型上皿自動はかり用取替部品です。
【商品仕様】
・小型上皿自動ハカリPCカバー
・JANコード:4979916735008
・トラスココード:838-4617
・質量:40g
【材質/仕上】
・スチロール樹脂

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)材質1
SS-PC4979916735008838-461740.000スチロール樹脂

Loading...

SS-PCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヤマト 小型上皿自動はかり PCカバーの型番SS-PCのページです。
型番SS-PCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマト 小型上皿自動はかり PCカバー

ヤマト 小型上皿自動はかり PCカバー

    ヤマト 大型上皿自動はかり PCカバー

    ヤマト 大型上皿自動はかり PCカバー

      ヤマト 中型上皿自動はかり PCカバー

      ヤマト 中型上皿自動はかり PCカバー

        ヤマト 普及型上皿はかり PCカバー

        ヤマト 普及型上皿はかり PCカバー

          ヤマト 小 中型自動台はかり PCカバー

          ヤマト 小 中型自動台はかり PCカバー

            ヤマト 特大型上皿自動はかり 丸ガラス

            ヤマト 特大型上皿自動はかり 丸ガラス

              ヤマト 大型上皿自動はかり 丸ガラス

              ヤマト 大型上皿自動はかり 丸ガラス

                ヤマト 小 中型自動台はかり 樹脂ワッパ

                ヤマト 小 中型自動台はかり 樹脂ワッパ

                  自動はかり(取引証明用)置き針付PCカバー

                  自動はかり(取引証明用)置き針付PCカバー

                    ヤマト 小 中型自動台はかり 金属ワッパ

                    ヤマト 小 中型自動台はかり 金属ワッパ

                      ジャンクション・ボックス AD-4380SUS

                      ジャンクション・ボックス AD-4380SUS

                        加熱乾燥式水分計用オプション

                        加熱乾燥式水分計用オプション

                          デジタルクッキングスケール KD-313

                          デジタルクッキングスケール KD-313

                            メーカー 大和製衡 大和製衡 大和製衡 大和製衡 大和製衡 大和製衡 大和製衡 大和製衡 大和製衡 大和製衡 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ タニタ
                            通常価格 1,384円 1,578円 1,500円 1,578円 3,000円 2,151円 2,173円 713円 3,500円 2,223円 17,507円 1,169円 3,764円
                            通常出荷日 4日目   7日目   4日目   7日目   7日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目  
                            主要用途 周辺機器 - 周辺機器 - - 周辺機器 周辺機器 周辺機器 はかり 周辺機器 周辺機器 水分計 はかり
                            種類 オプション - オプション - - オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション 本体
                            JANコード 4979916735008 4979916735039 4979916735015 4979916735022 4979916735183 4979916735244 4979916735237 4979916735305 - 4979916735299 - - -
                            トラスココード 838-4617 838-4441 838-4614 838-4462 838-4164 838-4436 838-4439 838-4068 336-0571 838-4069 - - -
                            質量(g) 40.000 122.000 76.000 115.000 194.000 242.000 162 37.000 100 38.000 - - -

                            ヤマト 小型上皿自動はかり PCカバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました