(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリムセーフティループ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スリムセーフティループ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,630円 ~ 1,768円
税込価格
1,793円 ~ 1,945円

【特長】・工具落下防止用です。・ステンレスワイヤーにウレタンチューブを使用し抜...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ロープ
  • 材質:
    芯:ステンレスワイヤ
  • 質量(g):
    34.000
  • 材質2:
    ウレタン被膜加工
  • 材質3:
    金具:亜鉛ダイキャスト
  • コード径(mm):
    Φ1.7
  • 自然長(mm):
    370
  • 最大長さ(mm):
    1500

(i)ご注意

  • 安全の為、接続工具重量は800g以下にしてください。
  • 安全の為、接続工具重量は800g以下にしてください。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4564100014252
817-4951
-

5個

1,630( 1,793円 )

7日目

クリア
4564100014245
817-4952
-

5個

1,630( 1,793円 )

7日目

グリーン
4564100014214
817-4953
-

5個

1,630( 1,793円 )

7日目

その他
4564100014191
817-4958
オレンジ

5個

1,630( 1,793円 )

7日目

レッド
4564100014184
817-4954
-

5個

1,768( 1,945円 )

7日目

スモーク
4564100014238
817-4955
-

5個

1,630( 1,793円 )

7日目

その他
4564100014221
817-4956
バイオレット

5個

1,630( 1,793円 )

7日目

イエロー
4564100014207
817-4957
-

5個

1,630( 1,793円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具落下防止用です。
・ステンレスワイヤーにウレタンチューブを使用し抜群の強度と優れた耐久性を備えています。安全の為接続工具は800g以下が目安です。
・工具接続ワイヤー2本付(ショート・ロング)です。
【用途】
・工具落下防止用です。

(i)ご注意

  • 安全の為、接続工具重量は800g以下にしてください。
  • 安全の為、接続工具重量は800g以下にしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリムセーフティループ

スリムセーフティループ

    ミトロイ セーフティループ

    ミトロイ セーフティループ

      フリーループ

      フリーループ

        ゴム製セーフティーコード ハイスリム

        ゴム製セーフティーコード ハイスリム

          工具接続ワイヤ(ロング・ショート)

          工具接続ワイヤ(ロング・ショート)

            セーフティループ (からみ防止タイプ)  ショート

            セーフティループ (からみ防止タイプ) ショート

              通線紐

              通線紐

                スエカゲ 栓抜き型ツールキーホルダー シルバー

                スエカゲ 栓抜き型ツールキーホルダー シルバー

                  安全ロープ ナイロンロープ芯 使用最大荷重 3kg

                  安全ロープ ナイロンロープ芯 使用最大荷重 3kg

                    ワイヤーフィット安全コード

                    ワイヤーフィット安全コード

                      MCC セーフティワイヤショートバイオレット

                      MCC セーフティワイヤショートバイオレット

                        超太セーフティコード ハイストロング(ステンレスワイヤー入)

                        超太セーフティコード ハイストロング(ステンレスワイヤー入)

                          蓄光セーフティコード ハイルミナス(ステンレスワイヤ芯)

                          蓄光セーフティコード ハイルミナス(ステンレスワイヤ芯)

                            メーカー ミトロイ ミトロイ ミトロイ トップ工業 トップ工業 ミトロイ 日本緑十字社 スエカゲツール TJMデザインタジマツール SK-11 松阪商事 トップ工業 トップ工業
                            通常価格 1,630円 1,761円 1,063円 2,800円 322円 2,517円 7,187円 610円 3,201円 1,497円 1,043円 3,950円 3,100円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   1日目   1日目   1日目~   2日目~   5日目   1日目   3日目   4日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ ロープ キーバック・キーリール 安全ロープ 工具接続コード - 工具接続コード 工具接続コード
                            材質 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ ゴム・ポリエステル繊維 ステンレス鋼 その他 その他 その他 その他 - - 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ
                            質量(g) 34.000 64.000 20.000 - - - - - - - - - -
                            材質2 ウレタン被膜加工 ウレタン被膜加工 ウレタン被膜加工 - - - - - - - - - -
                            材質3 金具:亜鉛ダイキャスト 金具:亜鉛ダイキャスト 金具:亜鉛ダイキャスト - - - - - - - - - -

                            スリムセーフティループのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました