(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

救助マット スーパーソフトランディングSSL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

救助マット スーパーソフトランディングSSL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,329,524円
税込単価
3,662,476円

【特長】・地上15m、体重120kgまでの救助が可能です・自立型で救助者も安全...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他クッション
  • 質量(g):
    60000.0
  • JANコード:
    4959382789002
  • トラスココード:
    854-7338

(i)ご注意

  • 火災などの緊急事態に高所(地上15m限度)よりの目的とします。この目的以外には使用しないでください。
  • 改造・分解はしないでください。
  • 空気以外のガスを充填したボンベは使用しないでください。
  • 火災などの緊急事態に高所(地上15m限度)よりの目的とします。この目的以外には使用しないでください。 改造・分解はしないでください。 空気以外のガスを充填したボンベは使用しないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSL

1個

3,329,524( 3,662,476円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・地上15m、体重120kgまでの救助が可能です
・自立型で救助者も安全:2人だけで取扱いが可能です
・軽量:立ち上がった後に、マット本体を2人だけで 運ぶことができ、機動性を発揮します
・コンパクト:小さくたたんで、収納できます
・安心感:丸い緑の円が、避難者に対して降下目標 となり、恐怖感を緩和します

(i)ご注意

  • 火災などの緊急事態に高所(地上15m限度)よりの目的とします。この目的以外には使用しないでください。
  • 改造・分解はしないでください。
  • 空気以外のガスを充填したボンベは使用しないでください。
  • 火災などの緊急事態に高所(地上15m限度)よりの目的とします。この目的以外には使用しないでください。 改造・分解はしないでください。 空気以外のガスを充填したボンベは使用しないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

救助マット スーパーソフトランディングSSLの型番SSLのページです。
型番SSLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

救助マット スーパーソフトランディングSSL

救助マット スーパーソフトランディングSSL

    電動ファン付呼吸用保護具 BL-1005

    電動ファン付呼吸用保護具 BL-1005

      電動ファン付呼吸用保護具(隔離式)

      電動ファン付呼吸用保護具(隔離式)

        電動ファン付呼吸用保護具(直結式)

        電動ファン付呼吸用保護具(直結式)

          電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD

          電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD

            電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD 捕集効率:99.97%以上/99.999%以上

            電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD 捕集効率:99.97%以上/99.999%以上

              フード HD-H2

              フード HD-H2

                電動ファン付呼吸用保護具 AP-S11PV3・S11PG2・S185PV3

                電動ファン付呼吸用保護具 AP-S11PV3・S11PG2・S185PV3

                  交換用フィルタユニット D2

                  交換用フィルタユニット D2

                    フード HD-H1

                    フード HD-H1

                      メーカー 重松製作所 アズワン 重松製作所 重松製作所 興研 アズワン 重松製作所 アズワン 重松製作所 重松製作所
                      通常価格 3,329,524円 194円 134,416円 76,604円 1,440円 1,440円 3,924円 850円 3,797円 13,735円
                      通常出荷日 15日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   4日目   1日目  
                      商品タイプ その他クッション - - - - - - - - -
                      質量(g) 60000.0 - - - - - - - - -
                      JANコード 4959382789002 - - - - - - - - -
                      トラスココード 854-7338 - - - - - - - - -

                      救助マット スーパーソフトランディングSSLのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました