(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリングフック (アイ型) 付チェーン (ダブルタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SSHE-D-1.0-1.5M-V
スリングフック (アイ型) 付チェーン (ダブルタイプ) チェーンスリング

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,668円
税込単価
41,435円

【特長】・JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 作業開始前の点検を必ず実施し、変形、摩耗、損傷したチェーンスリングは使用しないで下さい。
  • チェーンスリングの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • つり角度を確かめ角度に応じた使用荷重のチェーンスリングをご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、変形、摩耗、損傷したチェーンスリングは使用しないで下さい。 チェーンスリングの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。 つり角度を確かめ角度に応じた使用荷重のチェーンスリングをご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

型番

SSHE-D-1.0-1.5M-V 解除

Loading...

商品情報を表示

SSHE-D-1.0-1.5M-V の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(Kg)
質量(g)
トラスココード
有効長l(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSHE-D-1.0-1.5M-V

750 ~ 1000
3660.0
515-9687
1.76

1個

37,668( 41,435円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。
・当然JIS及びISO規格にも準拠しています。
【用途】
・アイ型スリングフック付チェーン に。
【材質】
・高抗張力鋼

(i)ご注意

  • 作業開始前の点検を必ず実施し、変形、摩耗、損傷したチェーンスリングは使用しないで下さい。
  • チェーンスリングの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • つり角度を確かめ角度に応じた使用荷重のチェーンスリングをご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、変形、摩耗、損傷したチェーンスリングは使用しないで下さい。 チェーンスリングの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。 つり角度を確かめ角度に応じた使用荷重のチェーンスリングをご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スリングフック (アイ型) 付チェーン (ダブルタイプ) の型番SSHE-D-1.0-1.5M-Vのページです。
型番SSHE-D-1.0-1.5M-Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリングフック (アイ型) 付チェーン (ダブルタイプ)

スリングフック (アイ型) 付チェーン (ダブルタイプ)

    チェーンスリング2本吊りセット(長さ調整機能付)

    チェーンスリング2本吊りセット(長さ調整機能付)

      スリングフック (アイ型) 付チェーン (シングルタイプ)

      スリングフック (アイ型) 付チェーン (シングルタイプ)

        スリングフック(クレビス型)付チェーン(ダブルタイプ)

        スリングフック(クレビス型)付チェーン(ダブルタイプ)

          チェーンスリングセット(長さ調整機能付) 特殊合金鋼

          チェーンスリングセット(長さ調整機能付) 特殊合金鋼

            チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF-YP

            チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF-YP

              チェーンスリング (ロッキングフックタイプ)

              チェーンスリング (ロッキングフックタイプ)

                チェーンスリングセット

                チェーンスリングセット

                  マーテック チェーンスリングセット

                  マーテック チェーンスリングセット

                    チェーンスリング スイベルフック 2本吊り

                    チェーンスリング スイベルフック 2本吊り

                      チェーンスリング100(アイタイプ)

                      チェーンスリング100(アイタイプ)

                        チェーンスリング1本吊りセット(長さ調整機能付)

                        チェーンスリング1本吊りセット(長さ調整機能付)

                          チェーンスリングセット(長さ調整機能付)

                          チェーンスリングセット(長さ調整機能付)

                            メーカー イーグル・クランプ マーテック イーグル・クランプ イーグル・クランプ マーテック 象印 象印 マーテック マーテック 象印 象印 マーテック マーテック
                            通常価格 37,668円 55,654円 18,066円 69,941円 40,901円 15,875円 20,808円 17,981円 37,814円 25,226円 67,500円 30,030円 22,689円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   8日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   8日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング
                            材質1 高抗張力鋼 - 高抗張力鋼 高抗張力鋼 - - - - - - - - -

                            スリングフック (アイ型) 付チェーン (ダブルタイプ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SSHE-D-2.0-1.0M-V
                            SSHE-D-4.0-2.0M-V
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重
                            (Kg)
                            質量(g) トラスココード 有効長l(m)

                            42,729円

                            ( 47,002円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1500 ~ 20005280.0851-63111.36

                            60,811円

                            ( 66,892円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3000 ~ 400013300.0851-63122.40

                            チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました