(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三角型精密検査用ストレートエッヂ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SSH-50
三角型精密検査用ストレートエッヂ スコヤ スイジュンキ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
46,500円 36,469円
税込単価
51,150円 40,116円

【特長】・測定物にエッチ面を当て、その間隙を光線により検査します。・使用の際体...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

SSH-50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
精度(mm)
JANコード
トラスココード
幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSH-50

0.0012
4520698009728
838-1264
10
100

1個

46,500円

36,469

( 40,116円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定物にエッチ面を当て、その間隙を光線により検査します。
・使用の際体温を防止する為、不導体把手がついています。
【用途】
・真直度の検査測定用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

三角型精密検査用ストレートエッヂの型番SSH-50のページです。
型番SSH-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三角型精密検査用ストレートエッヂ

三角型精密検査用ストレートエッヂ

    アイビーム形ストレートエッジ(A級焼入)

    アイビーム形ストレートエッジ(A級焼入)

      アイビーム形ストレートエッジ A級(非焼入)

      アイビーム形ストレートエッジ A級(非焼入)

        工形ストレートエッジ B級(非焼入)

        工形ストレートエッジ B級(非焼入)

          工形ストレートエッジ(A級焼入)

          工形ストレートエッジ(A級焼入)

            工形ストレートエッジ B級(焼入)

            工形ストレートエッジ B級(焼入)

              工形ストレートエッジ A級(非焼入)

              工形ストレートエッジ A級(非焼入)

                目盛付自由スコヤ

                目盛付自由スコヤ

                  ユニセイキ ストレートエッジ(アイ型)

                  ユニセイキ ストレートエッジ(アイ型)

                    I型広巾ストレートエッヂ

                    I型広巾ストレートエッヂ

                      コウ形ストレートエッジA級

                      コウ形ストレートエッジA級

                        鋼製ストレートエッジ(ベベル型)

                        鋼製ストレートエッジ(ベベル型)

                          工形ストレートエッジ

                          工形ストレートエッジ

                            メーカー ユニセイキ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) トラスコ中山 ユニセイキ ユニセイキ 理研計測器 ユニセイキ 理研計測器
                            通常価格 46,500円 64,880円 41,080円 277,520円 424,320円 338,000円 349,680円 2,486円 231,002円 112,497円 291,402円 9,326円 346,000円
                            通常出荷日 19日目   19日目~   2日目~   45日目~   40日目~   45日目~   40日目~   1日目   19日目   7日目~   7日目   1日目~   7日目  
                            校正証明書 - - - - - - - - -
                            商品タイプ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ 自由スコヤ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ
                            目盛り -
                            材質1 特殊工具鋼 - - - - - - - 特殊工具鋼 - - 特殊工具鋼 -

                            三角型精密検査用ストレートエッヂのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SSH-100
                            SSH-150
                            SSH-200
                            SSH-300
                            SSH-75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            精度
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 幅(mm) 質量(g)

                            74,249円

                            ( 81,674円 )
                            1個 -

                            19日目

                            0.00144520698009681838-126015200

                            84,748円

                            ( 93,223円 )
                            1個 -

                            19日目

                            0.00164520698009698838-126118300

                            99,002円

                            ( 108,902円 )
                            1個 -

                            19日目

                            0.00184520698009704838-126220400

                            165,750円

                            ( 182,325円 )
                            1個 -

                            19日目

                            0.00224520698009711838-126325600

                            51,000円

                            ( 56,100円 )
                            1個 -

                            19日目

                            0.00134520698009735838-126513150

                            スコヤカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました