(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スノコ式伸縮式足場板スライドステージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SSF1.0-360
スノコ式伸縮式足場板スライドステージ スノコシキシンシュクシキアシバイタスライドステージ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,991円
税込単価
40,690円

【特長】・汚れが溜まりにくく水はけの良いスノコ構造です。・無段階調節のフリース...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    仮設足場板(伸縮タイプ)
  • 最大使用質量(kg):
    120
  • 支持点数:
    2
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 厚さ(mm):
    57
  • 幅(mm):
    233

型番

SSF1.0-360 解除

Loading...

 
カタログを表示

SSF1.0-360 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最大長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSF1.0-360

2090~3600
794-8841
4968757583367
11600.0
3.6

1個

36,991( 40,690円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れが溜まりにくく水はけの良いスノコ構造です。
・無段階調節のフリーストッパー採用で、伸縮操作がより簡単になりました。
・両面使用タイプです。
・コンパクトに収納でき運搬にかさばりまえん
【用途】
・室内外の足場に
【材質】
・アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スノコ式伸縮式足場板スライドステージの型番SSF1.0-360のページです。
型番SSF1.0-360に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スノコ式伸縮式足場板スライドステージ

スノコ式伸縮式足場板スライドステージ

    伸縮式足場板 (スベリ止め付)  VSSR-H

    伸縮式足場板 (スベリ止め付) VSSR-H

      アルミ合金製足場板 ネオステージ NNS型

      アルミ合金製足場板 ネオステージ NNS型

        単管打ち込みヘッド

        単管打ち込みヘッド

          伸縮式足場板"スライドピット"

          伸縮式足場板"スライドピット"

            アルミ合金製足場板 ネオステージ NN型

            アルミ合金製足場板 ネオステージ NN型

              マルチ鉄骨クランプ(皿付)

              マルチ鉄骨クランプ(皿付)

                パラペットスタンション

                パラペットスタンション

                  自在ステップメッシュ四段式

                  自在ステップメッシュ四段式

                    伸縮足場板(アルミ製)幅276mm

                    伸縮足場板(アルミ製)幅276mm

                      Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク" 手すり

                      Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク" 手すり

                        φ42.7/48.6mm 養生クランプ

                        φ42.7/48.6mm 養生クランプ

                          シートクランプ

                          シートクランプ

                            メーカー 長谷川工業 アルインコ 長谷川工業 エルアールジータカミヤ 長谷川工業 長谷川工業 エスコ KEIAI(敬相) コンドーテック エスコ Hoshin エスコ コンドーテック
                            通常価格 30,689円 34,142円 29,781円 387円 22,607円 62,065円 3,930円 91,464円 10,449円 54,150円 2,636円 595円 594円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   3日目~   2日目   2日目~   3日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 7日目  
                            商品タイプ 仮設足場板(伸縮タイプ) 仮設足場板(伸縮タイプ) 仮設足場板 単管用オプション 仮設足場板(伸縮タイプ) 仮設足場板 単管用クランプ 単管用オプション その他 仮設足場板(伸縮タイプ) その他 単管用クランプ その他
                            最大使用質量(kg) 120 120 200 - 100 - - - - 120 - - -
                            支持点数 2 - - - 2 2 - - - - - - -
                            材質1 アルミ合金 - アルミ合金 - アルミ合金 アルミ合金 - - - - - - -
                            厚さ(mm) 57 - - - - 60 - - - - - - -

                            スノコ式伸縮式足場板スライドステージのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SSF1.0-270
                            SSF1.0-400
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 最大長さ(m)

                            30,689円

                            ( 33,758円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1650~2720794-883249687575583279500.02.72

                            60,913円

                            ( 67,004円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2500~4000794-8859496875758340413600.04

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました