(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

帯鉄カッター 替刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

帯鉄カッター 替刃

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,950円 8,095円
税込単価
9,845円 8,905円

SS450用の替刃です。適合本体:SS450材質:特殊合金鋼

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 摘要:
    帯鉄カッターSS450用の替刃
  • JANコード:
    4953830075082
  • トラスココード:
    814-6127
  • 質量(g):
    500.000
  • 材質1:
    特殊合金鋼
  • 仕様:
    付属品:ボルト×2ヶ、ナット×2ヶ

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSC450

1個

8,950円

8,095

( 8,905円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SS450用の替刃です。
適合本体:SS450
材質:特殊合金鋼

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

帯鉄カッター 替刃の型番SSC450のページです。
型番SSC450に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

帯鉄カッター 替刃

帯鉄カッター 替刃

    (メリー印)“ダクトプラニッパ”

    (メリー印)“ダクトプラニッパ”

      基板ミシン目カッター

      基板ミシン目カッター

        martor ハードはさみ SECUMAX 564

        martor ハードはさみ SECUMAX 564

          エアコン用ダクトカッター

          エアコン用ダクトカッター

            帯鉄カッター 460mm

            帯鉄カッター 460mm

              アルスーパー クラフト(アラミド繊維専用)

              アルスーパー クラフト(アラミド繊維専用)

                メーカー ヒット 室本鉄工 goot(太洋電機産業) MARTOR トップ工業 トラスコ中山 アルス
                通常価格 8,950円 11,139円 6,016円 9,524円 14,407円 4,914円 21,875円
                通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                商品タイプ その他 ねじカッター その他 その他 その他 - ねじカッター
                摘要 帯鉄カッターSS450用の替刃 - - - - - -
                JANコード 4953830075082 - - - - - -
                トラスココード 814-6127 - - - - - -
                質量(g) 500.000 - - - - - -

                帯鉄カッター 替刃のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました