(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セキスイシリコーンSSBAG-333・SSNCL-333

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SSNCL-333
セキスイシリコーンSSBAG-333・SSNCL-333 ケンチクヨウシーリングザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
824円
税込単価
906円

【特長】・耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れた防カビ剤入りのシーリング材です...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 質量(g):
    420.000
  • 材質1:
    主成分:一成分系シリコーンシーラント
  • 容量(ml):
    333

Loading...

商品情報を表示

SSNCL-333 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSNCL-333

クリア
107-1197
4548211601013
-

1個

824( 906円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れた防カビ剤入りのシーリング材です
・JIS認定品です(JIS A 5758 G-30SLM)
・JSIA F☆☆☆☆規格品です
【用途】
・ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロータイル、木材等の目地シールに
・浴室、洗面台、トイレ、台所などの水回りに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セキスイシリコーンSSBAG-333・SSNCL-333の型番SSNCL-333のページです。
型番SSNCL-333に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セキスイシリコーンSSBAG-333・SSNCL-333

セキスイシリコーンSSBAG-333・SSNCL-333

    シリコンコーク(防カビタイプ)

    シリコンコーク(防カビタイプ)

      “シャーピー ぺイントヘンセイ”

      “シャーピー ぺイントヘンセイ”

        POSシール 333ml

        POSシール 333ml

          シリコンシーラント8070プロ (防カビタイプ)

          シリコンシーラント8070プロ (防カビタイプ)

            シリコーンS (パウチタイプ)

            シリコーンS (パウチタイプ)

              屋根シール

              屋根シール

                シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチ

                シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチ

                  オートンクリアトールα

                  オートンクリアトールα

                    一般工事用シーリング材 トスシール381

                    一般工事用シーリング材 トスシール381

                      シャーピー ペイントアクリル

                      シャーピー ペイントアクリル

                        ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

                        ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

                          オートプロピールX

                          オートプロピールX

                            メーカー 積水フーラー コニシ シャープ化学 セメダイン セメダイン シャープ化学 セメダイン シャープ化学 オート化学 モメンティブ シャープ化学 コニシ オート化学
                            通常価格 795円 914円 945円 1,418円 969円 753円 1,127円 821円 5,983円 2,198円 472円 1,651円 17,094円
                            通常出荷日 4日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   4日目  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - - シーリング剤 - - - - シーリング剤 -
                            質量(g) 420.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:一成分系シリコーンシーラント - - - - - - - - - - - -
                            容量(ml) 333 - - - - - - - - - - - -

                            セキスイシリコーンSSBAG-333・SSNCL-333のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SSBAG-333
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード 色詳細

                            795円

                            ( 875円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            グレー107-11964548211601105アルミグレー

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました