(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

岩崎 作業灯(投光器)450W 2重絶縁構造

画像をクリックして拡大イメージを表示する

岩崎 作業灯(投光器)450W 2重絶縁構造

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,162円
税込単価
18,878円

【特長】・2重絶縁構造の安全設計です。・取付方向自由です。【用途】・投光用・工...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    投光器
  • JANコード:
    4530118102830
  • トラスココード:
    805-2913
  • 質量(g):
    3000.0
  • 材質1:
    アルミダイカスト
  • 材質2:
    磁器
  • 材質3:
    シリコンゴム

(i)ご注意

  • バイスは最大締め付けトルクの8.8Nm以下で締め付けてください。
  • バイスは最大締付けトルクの8.8Nm以下で締付けてください。
  • バイスは最大締め付けトルクの8.8Nm以下で締め付けてください。

型番

SS45452 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ投光器JANコード4530118102830
トラスココード805-2913質量(g)3000.0
材質1アルミダイカスト材質2磁器
材質3シリコンゴム - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS45452

1個

17,162( 18,878円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2重絶縁構造の安全設計です。
・取付方向自由です。
【用途】
・投光用
・工事現場用照明
【材質】
・アルミダイカスト●磁器●シリコンゴム

(i)ご注意

  • バイスは最大締め付けトルクの8.8Nm以下で締め付けてください。
  • バイスは最大締付けトルクの8.8Nm以下で締付けてください。
  • バイスは最大締め付けトルクの8.8Nm以下で締め付けてください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

岩崎 作業灯(投光器)450W 2重絶縁構造の型番SS45452のページです。
型番SS45452に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

岩崎 作業灯(投光器)450W 2重絶縁構造

岩崎 作業灯(投光器)450W 2重絶縁構造

    岩崎 作業灯(投光器)270W

    岩崎 作業灯(投光器)270W

      岩崎電気 ランプホルダ(投光器)SS0

      岩崎電気 ランプホルダ(投光器)SS0

        岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

        岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

          岩崎 作業灯(投光器)270W

          岩崎 作業灯(投光器)270W

            岩崎 作業灯(投光器)180W

            岩崎 作業灯(投光器)180W

              岩崎電気 ランプホルダ(投光器)SSA-0

              岩崎電気 ランプホルダ(投光器)SSA-0

                アース付リフレクター投光器

                アース付リフレクター投光器

                  屋外用作業灯 リフレクターランプ RE型

                  屋外用作業灯 リフレクターランプ RE型

                    RE-210 作業灯(屋外用) 200W 10m

                    RE-210 作業灯(屋外用) 200W 10m

                      屋外用作業灯 リフレクターランプ RC型

                      屋外用作業灯 リフレクターランプ RC型

                        メーカー 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 トラスコ中山 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                        通常価格 17,162円 18,229円 7,943円 19,744円 15,352円 19,800円 8,231円 5,349円 4,556円 6,946円 4,800円
                        通常出荷日 4日目   4日目   4日目   6日目   5日目   6日目   6日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~  
                        商品タイプ 投光器 投光器 関連用品 投光器 投光器 投光器 関連用品 投光器 投光器 投光器 投光器
                        JANコード 4530118102830 4530118102823 4530118103431 4530118103233 4530118103226 4530118103219 4530118103448 - - - -
                        トラスココード 805-2913 805-2912 805-2911 805-2910 805-2909 805-2885 805-2914 - - - -
                        質量(g) 3000.0 3000.0 900.000 2700.0 2600.0 1600.0 920.000 - - - -
                        材質1 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト - - - -

                        岩崎 作業灯(投光器)450W 2重絶縁構造のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト