(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄・ステンレス兼用グローバルソー

鉄・ステンレス兼用グローバルソー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,294円 ~ 10,905円  特別価格 
税込価格
8,023円 ~ 11,996円  特別価格 

【特長】・鉄・ステンレス兼用・低価格・高性能・長寿命【用途】・鉄・ステンレス兼...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 高速砥石切断機では使用不可

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
内径(mm)
歯数(山数)(P)
JANコード
トラスココード
重量(g)
材質1
最高使用回転数(rpm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
180
1.8
20
40
4920350002324
803-6649
210.000
基盤:工具鋼
5500

1個

7,294( 8,023円 )

6日目

305
2
25.4
54
4920350002485
803-6651
1800.000
基盤:SK5
1700

1個

10,905円

10,586

( 11,645円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄・ステンレス兼用
・低価格・高性能・長寿命
【用途】
・鉄・ステンレス兼用

(i)ご注意

  • 高速砥石切断機では使用不可
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄・ステンレス兼用グローバルソー

鉄・ステンレス兼用グローバルソー

    HSSスペシャルソー(ステンレス用)

    HSSスペシャルソー(ステンレス用)

      大同 スペシャルソー 370X3.0X45X8

      大同 スペシャルソー 370X3.0X45X8

        大同 スペシャルソー 250X2.0X32X8

        大同 スペシャルソー 250X2.0X32X8

          NTメタルソー

          NTメタルソー

            大同 スペシャルソー 250X2.0X32X5

            大同 スペシャルソー 250X2.0X32X5

              大同 スペシャルソー 370X3.0X50X3

              大同 スペシャルソー 370X3.0X50X3

                HSS スペシャルソー(ステンレス用)

                HSS スペシャルソー(ステンレス用)

                  大同 スペシャルソー 370X2.5X40X5

                  大同 スペシャルソー 370X2.5X40X5

                    HSSメタルソー

                    HSSメタルソー

                      HSSメタルソー(普通鋼用)

                      HSSメタルソー(普通鋼用)

                        大同 スペシャルソー 300X2.5X32X8

                        大同 スペシャルソー 300X2.5X32X8

                          ステンレスカッティングディスク

                          ステンレスカッティングディスク

                            メーカー モトユキ 大同興業 大同興業 大同興業 NT 大同興業 大同興業 大同興業 大同興業 谷テック 大同興業 大同興業 ミニター
                            通常価格 7,294円 15,000円 30,944円 20,889円 21,664円 20,889円 35,301円 16,633円 29,700円 18,839円 16,105円 21,550円 8,060円
                            通常出荷日 4日目~   1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   4日目~   9日目   9日目   2日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   当日出荷可能

                            鉄・ステンレス兼用グローバルソーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            メタルソー(切断機カッター)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました