(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

岩崎 作業灯(投光器)270W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

岩崎 作業灯(投光器)270W

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,229円
税込単価
20,052円

【特長】・2重絶縁構造の安全設計です。・取付方向自由です。【用途】・投光用・工...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    投光器
  • JANコード:
    4530118102823
  • トラスココード:
    805-2912
  • 質量(g):
    3000.0
  • 材質1:
    アルミダイカスト
  • 材質2:
    磁器
  • 材質3:
    シリコンゴム

(i)ご注意

  • バイスは最大締め付けトルクの8.8Nm以下で締め付けてください。
  • バイスは最大締付けトルクの8.8Nm以下で締付けてください。
  • バイスは最大締め付けトルクの8.8Nm以下で締め付けてください。

型番

SS27452 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS27452

1個

18,229( 20,052円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2重絶縁構造の安全設計です。
・取付方向自由です。
【用途】
・投光用
・工事現場用照明
【材質】
・アルミダイカスト●磁器●シリコンゴム

(i)ご注意

  • バイスは最大締め付けトルクの8.8Nm以下で締め付けてください。
  • バイスは最大締付けトルクの8.8Nm以下で締付けてください。
  • バイスは最大締め付けトルクの8.8Nm以下で締め付けてください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

岩崎 作業灯(投光器)270Wの型番SS27452のページです。
型番SS27452に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

岩崎 作業灯(投光器)270W

岩崎 作業灯(投光器)270W

    岩崎 作業灯(投光器)450W 2重絶縁構造

    岩崎 作業灯(投光器)450W 2重絶縁構造

      岩崎電気 ランプホルダ(投光器)SS0

      岩崎電気 ランプホルダ(投光器)SS0

        岩崎 作業灯(投光器)270W

        岩崎 作業灯(投光器)270W

          岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

          岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

            岩崎 作業灯(投光器)180W

            岩崎 作業灯(投光器)180W

              岩崎電気 ランプホルダ(投光器)SSA-0

              岩崎電気 ランプホルダ(投光器)SSA-0

                ハタヤ 40WLED作業灯

                ハタヤ 40WLED作業灯

                  屋外用作業灯 リフレクターランプ RC型

                  屋外用作業灯 リフレクターランプ RC型

                    ハタヤ LED作業灯 20W電球色広角タイプ

                    ハタヤ LED作業灯 20W電球色広角タイプ

                      作業灯 リフレクターランプ

                      作業灯 リフレクターランプ

                        フジマック FMC Cランプ200W クリップ付 C-205

                        フジマック FMC Cランプ200W クリップ付 C-205

                          屋外用作業灯 リフレクターランプ RE型

                          屋外用作業灯 リフレクターランプ RE型

                            メーカー 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド フジマック ハタヤリミテッド
                            通常価格 18,229円 17,162円 7,943円 15,352円 19,744円 19,800円 8,231円 29,773円 4,800円 21,857円 5,760円 1,705円 4,556円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   5日目   6日目   6日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   9日目   1日目~  
                            商品タイプ 投光器 投光器 関連用品 投光器 投光器 投光器 関連用品 - 投光器 - 投光器 - 投光器
                            JANコード 4530118102823 4530118102830 4530118103431 4530118103226 4530118103233 4530118103219 4530118103448 - - - - - -
                            トラスココード 805-2912 805-2913 805-2911 805-2909 805-2910 805-2885 805-2914 - - - - - -
                            質量(g) 3000.0 3000.0 900.000 2600.0 2700.0 1600.0 920.000 - - - - - -
                            材質1 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト - - - - - -

                            岩崎 作業灯(投光器)270Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました