(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツヨロン SS21ロリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツヨロン SS21ロリップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,179円
税込単価
11,197円

【特長】・高所作業の昇降中の墜落防止に使用します。・垂直親綱への取り付け・取り...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ランヤード
  • 種類:
    ロープタイプ
  • 仕様:
    1本吊り専用
  • 胴ベルト:
  • JANコード:
    4956133009303
  • トラスココード:
    223-2863
  • 適用親綱(mm):
    16~18
  • 質量(g):
    800
  • 材質1:
    本体およびフック:スチール
  • 材質2:
    ロープ:ナイロン
  • フック口開き(mm):
    13
  • ランヤード寸法幅×長さ(mm):
    11×500

(i)ご注意

  • 親綱は別売です。

型番

SS21-1-HD 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS21-1-HD

1個

10,179( 11,197円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高所作業の昇降中の墜落防止に使用します。
・垂直親綱への取り付け・取り外しが簡単・確実に行えます。

(i)ご注意

  • 親綱は別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツヨロン SS21ロリップの型番SS21-1-HDのページです。
型番SS21-1-HDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツヨロン SS21ロリップ

ツヨロン SS21ロリップ

    傾斜面用アシストロリップ

    傾斜面用アシストロリップ

      マイブロック 4mタイプ

      マイブロック 4mタイプ

        安全器 FMスカイロック

        安全器 FMスカイロック

          マイブロック 6mタイプ

          マイブロック 6mタイプ

            ハーネス用腿ベルトハンガー

            ハーネス用腿ベルトハンガー

              ベルトロック BL-6

              ベルトロック BL-6

                タイタン マイブロック帯ロープ式MY-6HR

                タイタン マイブロック帯ロープ式MY-6HR

                  ベルト巻取式 ベルブロック (3.5mタイプ)

                  ベルト巻取式 ベルブロック (3.5mタイプ)

                    安全帯用ロープ収納袋

                    安全帯用ロープ収納袋

                      昇降・定位置作業用 78ロリップ

                      昇降・定位置作業用 78ロリップ

                        垂直親綱用スライド金具(S-スライド)

                        垂直親綱用スライド金具(S-スライド)

                          タフブロック (ステンレスワイヤーロープ式)

                          タフブロック (ステンレスワイヤーロープ式)

                            メーカー 藤井電工 藤井電工 タイタン 藤井電工 タイタン TJMデザインタジマツール 遠藤工業 タイタン 藤井電工 藤井電工 藤井電工 ユニット タイタン
                            通常価格 10,179円 21,111円 27,900円 53,562円 31,200円 2,541円 35,107円 36,600円 30,374円 529円 9,158円 16,006円 80,079円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   8日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   6日目   8日目  
                            商品種類 ランヤード 仮設器材 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック - 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック - 仮設器材 - 墜落防止用ブロック
                            種類 ロープタイプ - - - - - 巻取りタイプ - 巻取りタイプ - - - -
                            仕様 1本吊り専用 - - - - - - 1本吊り専用 - - - - 1本吊り専用
                            胴ベルト - - - - - - - - - -
                            JANコード 4956133009303 4956133033377 - - - - - - - - 4956133028762 - -

                            ツヨロン SS21ロリップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました