(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

先切玄能

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

先切玄能

通常単価(税別)
3,987円
税込単価
4,386円

【特長】・尖った方で釘を最後まで打ち込めます。【用途】・釘の打ち込み。【材質】...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
頭部(径)(mm)
頭部(長さ)(mm)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS-21

21
94
300
4963360176012
808-0902
210.000

1個

3,987( 4,386円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・尖った方で釘を最後まで打ち込めます。
【用途】
・釘の打ち込み。
【材質】
・頭部:炭素鋼S53C

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

先切玄能の型番SS-21のページです。
型番SS-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

先切玄能

先切玄能

    八角玄能

    八角玄能

      カラカミハンマー

      カラカミハンマー

        マイクロプロハンマー

        マイクロプロハンマー

          無反動 スーパークラフトハンマー (ヒッコリー製ハンドル)

          無反動 スーパークラフトハンマー (ヒッコリー製ハンドル)

            両口玄能

            両口玄能

              スーパークラフト・ハンマー EH 3366.

              スーパークラフト・ハンマー EH 3366.

                ケレンハンマー

                ケレンハンマー

                  溶接用カストリハンマー NKH-06/NKH-10

                  溶接用カストリハンマー NKH-06/NKH-10

                    メーカー オーエッチ工業 オーエッチ工業 盛光 オーエッチ工業 HALDER オーエッチ工業 ロームヘルドハルダー オーエッチ工業 オーエッチ工業
                    通常価格 3,987円 3,986円 3,378円 4,696円 6,459円 4,030円 4,865円 1,845円 1,963円
                    通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   9日目   1日目   1日目  
                    頭部材質 機械構造用炭素鋼S53C 機械構造用炭素鋼S53C 炭素鋼 真鍮 - - ナイロン 炭素鋼 炭素鋼
                    材質1 頭部:炭素鋼S53C 機械構造用炭素鋼 S53C - 頭部:真鍮 - 機械構造用炭素鋼 S53C - - -

                    ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました