(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 短靴 SS11茶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SS11BR-28.0
安全靴 短靴 SS11茶 アンゼンクツ タングツ SS11チャ 28.0

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,048円
税込単価
11,053円

【SX3層底の基本性能を網羅したベーシックタイプな安全靴。】【特長】・接地面積...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 形状:
    短靴
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    茶系
  • 先芯:
    あり
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 先芯素材:
    ワイドACM樹脂
  • 靴底素材:
    2層SXラバー+SXウレタン(SX3層底)
  • 甲被素材:
    牛革(型押ソフト)

型番

SS11BR-28.0 解除

Loading...

耐滑性の優れるSX3層底SSソールへ靴底が進化しました。

足へのクッションをやわらげ床面をグリップし安定性を保ちます。

商品情報を表示

SS11BR-28.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS11BR-28.0

28
4957520147196
816-6357
880

1個

10,048( 11,053円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【SX3層底の基本性能を網羅したベーシックタイプな安全靴。】
【特長】
・接地面積を最大化する「独立懸架方式」のSX3層底により、あらゆる凹凸床面や平滑床面においても優れたグリップ力を発揮します
・軽量化、耐久性など多くの点で高機能化が実現しました
【用途】
・建設、運輸他一般製造業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全靴 短靴 SS11茶の型番SS11BR-28.0のページです。
型番SS11BR-28.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴 短靴 SS11茶

安全靴 短靴 SS11茶

    快適・軽量3層底安全靴 SS11 茶

    快適・軽量3層底安全靴 SS11 茶

      2層ウレタン耐滑・軽量安全靴 7511黒

      2層ウレタン耐滑・軽量安全靴 7511黒

        快適・軽量3層底安全靴 SS11 黒

        快適・軽量3層底安全靴 SS11 黒

          マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォート PRM215 ブラック 29.0cm

          マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォート PRM215 ブラック 29.0cm

            マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM215 ブラック

            マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM215 ブラック

              耐油・耐薬品仕様安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210NT ブラック

              耐油・耐薬品仕様安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210NT ブラック

                耐油・耐薬品仕様安全靴 プレミアムコンフォート PRM210NT ブラック 27.5cm

                耐油・耐薬品仕様安全靴 プレミアムコンフォート PRM210NT ブラック 27.5cm

                  メーカー シモン シモン シモン シモン ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                  通常価格 10,048円 8,112円 5,700円 6,288円 19,525円 14,004円 12,372円 12,372円
                  通常出荷日 5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目  
                  商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 - 安全靴 安全靴 -
                  形状 短靴 短靴 短靴 短靴 - 短靴 短靴 -
                  甲被タイプ ひも式 ひも式 ひも式 ひも式 - マジック式 ひも式 -
                  カラー 茶系 茶系 黒系 黒系 - 黒系 黒系 -
                  先芯 あり あり あり あり - - - -

                  安全靴 短靴 SS11茶のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  SS11BR-25.0
                  SS11BR-26.0
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ
                  (cm)
                  JANコード トラスココード 質量(g)

                  10,048円

                  ( 11,053円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  254957520147134816-6351760

                  10,048円

                  ( 11,053円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  264957520147158816-6353800

                  安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました