(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードリール サンデーレインボーリールミニ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードリール サンデーレインボーリールミニ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,140円
税込単価
6,754円

【特長】・防雨型10mコンパクトリール。使いやすく、持ち運びにも便利!・コンセ...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    10
  • 電線太さ(mm2):
    1.25
  • 電線芯数(C):
    2
  • コンセント定格(kVA):
    1.875
  • コンセント個数:
    2
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    防雨型
  • JANコード:
    4930510206721
  • トラスココード:
    826-5694
  • 質量(g):
    2500.0
  • 材質1:
    円盤:鉄板、電線:ビニルキャプタイヤ
  • 定格電流(A):
    6
  • コンセント仕様定格:
    2P・15A・125V
  • 電線種:
    VCT
  • コンセント仕様形状:
    (二相2)

(i)ご注意

  • 定格電流:6Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。

型番

SS-10-Y 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS-10-Y

1個

6,140( 6,754円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防雨型10mコンパクトリール。使いやすく、持ち運びにも便利!
・コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ
・防雨型二ッ口コンセント
・電線の溶解・焼損を防ぐ、温度センサ-付もラインアップ

(i)ご注意

  • 定格電流:6Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コードリール サンデーレインボーリールミニの型番SS-10-Yのページです。
型番SS-10-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードリール サンデーレインボーリールミニ

コードリール サンデーレインボーリールミニ

    サンデーレインボーリール(屋外用・防雨型)

    サンデーレインボーリール(屋外用・防雨型)

      コードリール(防雨型・ブレーカー付)

      コードリール(防雨型・ブレーカー付)

        標準型ドラム 屋内型(20m,アース付/50m,アース無)

        標準型ドラム 屋内型(20m,アース付/50m,アース無)

          防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EB33

          防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EB33

            防雨型電工ドラム スタミナリー

            防雨型電工ドラム スタミナリー

              防雨型電工ドラム

              防雨型電工ドラム

                防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・漏電保護専用)

                防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・漏電保護専用)

                  防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・過負荷漏電保護兼用)

                  防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・過負荷漏電保護兼用)

                    日動 防雨防塵型電工ドラム30M

                    日動 防雨防塵型電工ドラム30M

                      100V過負荷漏電遮断器付

                      100V過負荷漏電遮断器付

                        防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EK33

                        防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EK33

                          屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

                          屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド トラスコ中山 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業
                            通常価格 6,140円 9,381円 32,356円 14,563円 32,610円 56,800円 17,549円 28,652円 28,411円 22,659円 25,316円 38,914円 48,035円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目~   2日目   1日目~   4日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 単相100V - 単相100V - - 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V
                            電線長さ(m) 10 - 30 - - - - 20 - 30 - - -
                            電線太さ(mm2) 1.25 - 2 - 2 - - 2 - 2 2 2 2
                            電線芯数(C) 2 - 3 - 3 - - 3 3 2 3 3 3
                            コンセント定格(kVA) 1.875 1.8 125 - - - - - - - - - -

                            コードリール サンデーレインボーリールミニのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            外の電源確保に
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/01
                            作業場の外に電源がないため、内部からコードリールで移動させて使っています。
                            小さいし、収納にも困らないので便利です。日常ユースはこれだけでOK。
                            軽いので頻繁に使うのに重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました