(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス収納庫

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス収納庫

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,356円 ~ 235,003円
税込価格
20,192円 ~ 258,503円

【特長】・耐腐食性、耐薬品性に優れたステンレスSUS304を使用・単品でもユニ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 下置きの場合は必ずベース(SS-B1)をご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(g)
トラスココード
設置タイプ
適合機種
最大積載量(kg/台)
グリーン購入法適合品
適合ベース
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
500
900
47500.0
126-1027
上置・下置兼用
-
150
適合
SS-B1(下置使用時・別売)

1個

140,851( 154,936円 )

5日目

900
500
900
39000.0
126-0992
上置・下置兼用
-
150
適合
SS-B1(下置設置時・別売)

1個

103,723( 114,095円 )

5日目

900
500
900
45500.0
126-0997
上置・下置兼用
-
150
適合
SS-B1(下置用・別売)

1個

129,367( 142,304円 )

5日目

900
500
1800
81000.0
126-0998
下置専用
-
250
適合
SS-B1(下置使用時・別売)

1個

235,003( 258,503円 )

5日目

900
476
60
5100.0
147-3172
-
SS-Kタイプ、SS-Gタイプ、SS-Sタイプ、SS-Hタイプ
-
-
-

1個

33,651( 37,016円 )

4日目

860.5
432
15
4100.0
147-3173
-
SS-Kタイプ、SS-Gタイプ、SS-Sタイプ、SS-Hタイプ
-
-
-

1個

18,356( 20,192円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐腐食性、耐薬品性に優れたステンレスSUS304を使用
・単品でもユニットでも、統一されたモジュールで組合わせ自在
・壁面収納家具と同等に設計された凹凸の少ないスッキリとしたデザインです
【用途】
・病院、クリーンルーム、実験室、工場等幅広い分野で使用目的は無限です
【材質】
・ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 下置きの場合は必ずベース(SS-B1)をご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス収納庫

ステンレス収納庫

    引違いステンレス保管庫

    引違いステンレス保管庫

      パンチング保管庫用棚板

      パンチング保管庫用棚板

        一斗缶保管庫 (SUS304)

        一斗缶保管庫 (SUS304)

          ステンレス保管庫(片面引違戸)  間口900mm

          ステンレス保管庫(片面引違戸) 間口900mm

            吊り戸棚・ステンレス戸

            吊り戸棚・ステンレス戸

              ステンレス片面引出し付保管庫 間口1200mm

              ステンレス片面引出し付保管庫 間口1200mm

                ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VA型 (上下ステンレス戸)

                ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VA型 (上下ステンレス戸)

                  ステンレス小型保管庫

                  ステンレス小型保管庫

                    耐薬品保管庫 スチール製

                    耐薬品保管庫 スチール製

                      ステンレス保管庫(片面引違戸)  間口750mm

                      ステンレス保管庫(片面引違戸) 間口750mm

                        ステンレス長靴ロッカー

                        ステンレス長靴ロッカー

                          ステンレス保管システム オプション 固定金具(床タイプ)

                          ステンレス保管システム オプション 固定金具(床タイプ)

                            メーカー ダイシン 米澤器械工業 サカエ トラスコ中山 東製作所 マルゼン 東製作所 シンコー トラスコ中山 トラスコ中山 東製作所 トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 18,356円 177,740円 10,800円 269,609円 49,840円 46,366円 95,193円 102,687円 104,119円 40,921円 43,430円 252,364円 6,377円
                            通常出荷日 4日目~   5日目   3日目   13日目~   5日目~   8日目   8日目   5日目   5日目~   8日目   1日目~   8日目~   3日目  
                            材質1 ステンレス(SUS304) - - - - - - - - - - - -

                            ステンレス収納庫のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました