(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HUBY APEX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HUBY APEX【2,000個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
81,250円 79,446円
税込単価
89,375円 87,391円

【特長】・極細の削り軸に、綿を巻きつけ極細でフラットな端面に仕上げております・...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    綿棒
  • ヘッド材質:
    コットン
  • 軸部材質:
  • ヘッド径(mm):
    1.2×5.0
  • トラスココード:
    804-9540
  • 質量(g):
    410.0
  • 軸長(mm):
    73
  • 材質1:
    綿・糊・紙

(i)ご注意

  • 目との接触および皮膚との長時間の接触を避けてください
  • 工業用途に限定。医療用具や医療用ではありません
  • 工業用途以外に使用しないでください
  • 目との接触および皮膚との長時間の接触を避けてください 工業用途に限定。医療用具や医療用ではありません 工業用途以外に使用しないでください
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SS-001MB 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS-001MB

1パック

2,000個入り

81,250円

79,446

( 87,391円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・極細の削り軸に、綿を巻きつけ極細でフラットな端面に仕上げております
・これまで清掃が難しかったΦ1.25mm程度の凹型の微細な箇所やフラットな面の清掃に適しております。
【用途】
・SC向け光コネクタファイバー
・SC向け光コネクタアダプター
・SC向け光コネクタ・アテネーター

(i)ご注意

  • 目との接触および皮膚との長時間の接触を避けてください
  • 工業用途に限定。医療用具や医療用ではありません
  • 工業用途以外に使用しないでください
  • 目との接触および皮膚との長時間の接触を避けてください 工業用途に限定。医療用具や医療用ではありません 工業用途以外に使用しないでください
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HUBY APEXの型番SS-001MBのページです。
型番SS-001MBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HUBY APEX

HUBY APEX

    工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸

    工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸

      工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸

      工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸

        工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸

        工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸

          工業用綿棒 先端砲弾型2.6mm・紙軸

          工業用綿棒 先端砲弾型2.6mm・紙軸

            工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸

            工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸

              工業用綿棒 (先端砲弾型) A1503-A

              工業用綿棒 (先端砲弾型) A1503-A

                工業用綿棒 先端砲弾型4.7mm・木軸

                工業用綿棒 先端砲弾型4.7mm・木軸

                  工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙

                  工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙

                    コットンアプリケーター綿棒 CA-003 1250本入

                    コットンアプリケーター綿棒 CA-003 1250本入

                      マイクロスワッブ綿棒 BB-012 2500本入

                      マイクロスワッブ綿棒 BB-012 2500本入

                        メーカー HUBY HUBY HUBY HUBY HUBY HUBY 日本綿棒 HUBY 日本綿棒 三商 三商
                        通常価格 81,250円 602円 437円 389円 500円 399円 550円 472円 329円 8,040円 20,400円
                        通常出荷日 5日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   7日目   19日目  
                        先端形状 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 - -
                        ヘッド材質 コットン コットン コットン コットン コットン コットン コットン コットン コットン - -
                        軸部材質 - -
                        ヘッド径(mm) 1.2×5.0 2 4.4 - - 4 4.2 - - - -
                        トラスココード 804-9540 - - - - - - - - - -

                        工業用綿棒・スワブカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました